Blocksauger VCBL-G-K1

  • Speziell entwickelte Sauger-Baureihe für die Anwendung direkt auf der MDF-Verschleißplatte von Nestingmaschinen
  • Die Sauger werden über Vakuum-Schläuche, die an den Schablonenanschluss der Maschine angeschlossen werden, mit Vakuum versorgt
  • Durch die geringe Arbeitshöhe von 30 mm ideal für 3-Achs-Bearbeitungszentren mit niedrigen z-Höhen
  • Alle Sauger verfügen über ein Tastventil, wodurch das Vakuum erst nach Auflegen des Werkstücks aktiviert und die Werkstückoberfläche geschont wird

Unsere Highlights...

  • Blocksauger mit Schlauchanschlussmöglichkeit
  • Austauschbare Saugplatte bei allen Blocksaugern
  • Spezieller Reibbelag auf der Unterseite (auf Maß gefräst)
  • Leichtgängiges Kunststoff-Tastventil mit weicher Oberfläche

Ihr Nutzen...

  • Einfacher Anschluss an die Vakuum-Versorgung der Maschine
  • Einfacher Austausch im Verschleißfall
  • Hohe Haltekraft auf glatten Oberflächen
  • Beschädigungsfreies Fixieren des Werkstücks
 

Einzelartikel der Produktfamilie Blocksauger VCBL-G-K1

 

VCBL-G-K1 140x115x30
10.01.12.03766
Blocksauger für glatten Tisch mit Schlauchanschlussmöglichkeit
für: 1-Kreis-Vakuumsystem
Abmessung (LxB): 140 x 115 mm
Höhe H: 30 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.): 4 mm
VCBL-G-K1 120x50x30
10.01.12.03776
Blocksauger für glatten Tisch mit Schlauchanschlussmöglichkeit
für: 1-Kreis-Vakuumsystem
Abmessung (LxB): 120 x 50 mm
Höhe H: 30 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.): 4 mm