• Speziell entwickelte Adapter-Plate zum Einsatz von Blocksaugern VCBL-B auf Rastertischen
  • Die Adapter-Plate wird direkt auf das Raster des Nestingtischs aufgesetzt
  • Blocksauger VCBL-B können in beliebiger Richtung in 15°-Schritten in die Saugeraufnahme der Adapter-Plate eingesetzt werden, um die Saugfläche nach Wunsch auszurichten
  • Die Blocksauger sind in drei verschiedenen Höhen (29, 48 und 74 mm) und vier verschiedenen Saugflächen als Zubehör erhältlich
Produkt-Highlights
  • Baukastenprinzip aus Adapter-Plate und Saugern bietet maximale Flexibilität bei der Saugerpositionierung
  • Verschieden hohe Sauger ermöglichen mehrere Arbeitshöhen und je nach Maschine auch 5-Achs-Bearbeitung
  • Nicht benötigte Blocksauger VCBL-B können dank Tastventil auf dem Maschinentisch verbleiben
Adapter-Plates AP-R
  • Dichtring (1) zum Abdichten gegen die Saugerunterseite
  • Robuster Grundkörper aus Aluminium (2)
  • Dichtrahmen (3) verfügbar für verschiedene Tischraster
  • Saugeraufnahme passend für Blocksauger VCBL-B (4) als Zubehör erhältlich
  • Vakuum-System für Rastertische
  • Für alle gängigen Rastergeometrien
  • Nutzung von VCBL-B
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach