Adapter-Plates AP-R

  • Speziell entwickelte Adapter-Plate zum Einsatz von Blocksaugern VCBL-B auf Rastertischen
  • Die Adapter-Plate wird direkt auf das Raster des Nestingtischs aufgesetzt
  • Blocksauger VCBL-B können in beliebiger Richtung in 15°-Schritten in die Saugeraufnahme der Adapter-Plate eingesetzt werden, um die Saugfläche nach Wunsch auszurichten
  • Die Blocksauger sind in drei verschiedenen Höhen (29, 48 und 74 mm) und vier verschiedenen Saugflächen als Zubehör erhältlich

Unsere Highlights...

  • Baukastenprinzip aus Adapter-Plate und Saugern
  • Verschiedene Bauhöhen der Sauger erhältlich
  • Serienmäßig verbautes Tastventil in den Blocksaugern VCBL-B

Ihr Nutzen...

  • Maximale Flexibilität bei der Saugerpositionierung
  • Mehrere Arbeitshöhen bis hin zur 5-Achsbearbeitung realisierbar
  • Nicht benötigte Sauger können auf dem Maschinentisch verbleiben
 

Einzelartikel der Produktfamilie Adapter-Plates AP-R

 

AP-R-160x160x16-50x50
10.01.15.00296
Adapter-Plate AP zur Verwendung der Blocksauger VCBL-B
für: Rastertischsysteme
Arbeitshöhe H (AH): 45 mm
Länge L: 160 mm
Breite B: 160 mm
Höhe H: 16 mm
Raster: 50 x 50 mm
für Nut: 5x5 / 7x7
AP-R-130x130x16-30/40
10.01.15.00279
Adapter-Plate AP zur Verwendung der Blocksauger VCBL-B
für: Rastertischsysteme
Arbeitshöhe H (AH): 45 mm
Länge L: 130 mm
Breite B: 130 mm
Höhe H: 16 mm
Raster: 30x30 / 40x40 mm
für Nut: 5x5 / 7x7