Adapter-Plates ISAP-R

  • Vakuum-Aufspannsystem für CNC-Bearbeitungszentren mit Rastertisch
  • Die Adapter-Plates werden direkt in das Raster des Maschinentisches eingesetzt und können im Mischbetrieb mit Standard-Blocksaugern verwendet werden
  • Flexibles Bestücken der Adapter-Plates mit bis zu vier zusätzlichen Mono-Bases ISMB und Sauger-Cups ISCUP
  • Besonders geeignet für schmale und gekrümmte Werkstücke mit kleinen Ansaugflächen und filigranen Formen
  • Steckbare Zwischenringe erlauben verschiedene Arbeitshöhen
  • Passend für alle gängigen Rastergeometrien (Nutbreiten 5 mm bis 7 mm, Nuttiefen 5 mm bis 7 mm)

Unsere Highlights...

  • Baukastensystem modular erweiterbar mit verschiedenen Saugflächengrößen
  • Freie Positionierung der Sauger und Mono-Bases auf der Adapter-Plate
  • Mischbetrieb mit Standard-Blocksaugern möglich
  • Vielseitiges Zubehör und Ersatzteile werkzeuglos austauschbar

Ihr Nutzen...

  • Ideal zum Spannen schmaler und gekrümmter Werkstücke
  • Nahezu jedes Aufspann-Layout realisierbar
  • Maximale Flexibilität und Rüstzeitverkürzung
  • Schneller, einfacher und kostengünstiger Austausch von Zubehörteilen und Ersatzteilen
 

Einzelartikel der Produktfamilie Adapter-Plates ISAP-R

 

ISAP-R 175x175x7 30/50
10.01.15.00184
Adapter-Plate für Rastertisch
Länge L: 175 mm
Breite B: 175 mm
Höhe H: 7 mm
Raster: 30x30 / 50x50 mm
für Nut: 5x5 / 7x7