• Vakuum-Aufspannsystem für CNC-Bearbeitungszentren mit Rastertisch
  • Passend für alle gängigen Rastergeometrien (Nutbreiten 6 mm bis 7,5 mm, Nuttiefen 6 mm bis 7 mm)
  • Geeignet für die komplexe Fünf-Achs-Bearbeitung wie z. B. Fertigung von Durchbrüchen und Besäumen von Plattenmaterial
  • Einfache und schnelle Vorfixierung der Blocksauger mit Arretierwinkeln
  • Sicheres und verschiebungsfreies Spannen der Werkstücke durch den speziellen Reibbelag auf der Saugfläche
Produkt-Highlights
  • Höchste Haltekräfte bei Holzanwendungen dank optimierter Dichtungen und Reibbeläge
  • Höchste Maßhaltigkeit für mehr Präzision im Fertigungsprozess
  • Breites Produktspektrum bietet maximale Flexibilität und ermöglicht kurze Rüstzeiten
  • Unterschiedliche Gesamtbauhöhen ermöglichen auch komplexe seitliche Bearbeitung
  • Hohe Lebensdauer und schneller, kostengünstiger Austausch von Ersatzteilen
Blocksauger VCBL-R
  • Reibbelag (1) zur Aufnahme von Querkräften
  • Robuster Grundkörper (2) aus Kunststoff
  • Arretierwinkel (3) für verschiedene Nutbreiten
  • Winkel sind einfach wechselbar, um den Sauger für verschiedene Rastergrößen einzusetzen
  • Dichtrahmen (4)
  • Tastventil (5) aus weichem Kunststoff
  • Vakuum-System für Rastertische
  • Positionierung über Arretierwinkel
  • Integriertes Tastventil
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach