Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Blocksauger für Rastertisch
Abmessung (LxB) | 160 x 160 |
Länge L | 160 mm |
Breite B | 160 mm |
Höhe H | 150 mm |
Raster | 30/50 |
Empfohlene Nutbreite x Nuttiefe | 6 x 7 mm |
Zusatzfunktion Blocksauger | Tastventil |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 160 mm |
H | 150 mm |
L | 160 mm |
L1 | 160 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Raster | 30/50 |
Bestellhinweise: VCBL-R 160x160x150 30/50 TV
Der Blocksauger VCBL-R wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Tastventil, Arretierwinkel und Schrauben, Dichtungen und Reibbeläge