Neu
  • Mechanisch klemmendes Spannsystem für CNC-Bearbeitungsmaschinen mit Vakuum-Rastertisch, passend für alle gängigen Rastergeometrien
  • Besonders geeignet für schmale und gekrümmte Werkstücke wie z. B. Rahmenteile und Fensterprofile
  • Zum Rüsten wird der Spanner mit Befestigungswinkeln im Raster positioniert und die Spannhöhe wird mit der werkzeuglosen Schnellverstellung an das Werkstück angepasst
  • Fixieren des Spanners und Spannen des Werkstücks durch Aktivierung des Vakuums am Maschinentisch
Produkt-Highlights
  • Dreieckiger Spannteller mit werkzeugloser Schnellverstellung ermöglicht kürzeste Rüstzeiten
  • Spannkräfte bis 700 N garantieren hohe Haltekräfte auch bei schmalen Werkstücken
  • Kein zusätzliches Medium an der Maschine notwendig, da Spanner über Betriebsvakuum des CNC-Bearbeitungszentrums aktiviert wird
  • Spezielle Reibmaterialien auf Spannteller und Spannfläche sorgen für sicheren Halt des Werkstücks auch bei hohen Bearbeitungskräften
Mechanische Spanner VCMC-R-QUICK
  • Dreieckiger Spannteller (1), werkzeuglos in der Spannhöhe und Auflagefläche auf dem Werkstück verstellbar
  • Der Spannteller wird über den Kolben durch Aktivieren des Vakuums abgesenkt und spannt das Werkstück
  • Reibmaterial (2) zur Optimierung der Querkraftaufnahme
  • Grundkörper aus Aluminium (3) mit Schnittstelle zum Rastertisch mit Befestigungswinkeln und Dichtrahmen (4)
  • Vakuum-System für Rastertische
  • Für Rahmen und Fensterprofile

Filtern nach