VCMC-R 132x132x100 10-100 30x30

Artikel-Nr.: 10.01.12.04250
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für Rastertisch
Grundfläche: 132 x 132 mm
Hub Z: 10 mm
Höhe H: 100 mm
Spannbereich: 10,0 ... 100,0 mm
Raster: 30 x 30 mm
Attribut Wert
B 132,00 mm
H 100,00 mm
L 132,00 mm