Adapter-Plates ISAP-K1

  • Schlauchloses Vakuum-Aufspannsystem für CNC-Bearbeitungsmaschinen mit Konsolentisch (1-Kreis-System)
  • Die Adapter-Plates werden direkt über den Vakuum-Zuführungen der Konsolen positioniert
  • Flexibles Bestücken der Adapter-Plates mit bis zu sechs zusätzlichen Mono-Bases ISMB und Sauger-Cups ISCUP
  • Besonders geeignet für schmale und gekrümmte Werkstücke mit kleinen Ansaugflächen und filigranen Formen
  • Durch das modulare Konzept mit steckbaren Zwischenringen werden verschiedene Arbeitshöhen realisiert
  • Beschädigungsfreies und präzises Spannen durch maximale Haltekraft

Unsere Highlights...

  • Baukastensystem modular erweiterbar mit verschiedenen Saugflächengrößen
  • Freie Positionierung der Sauger und Mono-Bases auf der Adapter-Plate
  • Mischbetrieb mit Standard-Blocksaugern möglich
  • Vielseitiges Zubehör und Ersatzteile werkzeuglos austauschbar

Ihr Nutzen...

  • Ideal zum Spannen schmaler und gekrümmter Werkstücke
  • Nahezu jedes Aufspann-Layout realisierbar
  • Maximale Flexibilität und Rüstzeitverkürzung
  • Schneller, einfacher und kostengünstiger Austausch von Zubehörteilen und Ersatzteilen
 

Einzelartikel der Produktfamilie Adapter-Plates ISAP-K1

 

ISAP-K1 300x200x8
10.01.14.00025
Adapter-Plate Innospann für 1-Kreis Konsole Schmalz
Länge L: 300 mm
Breite B: 200 mm
Höhe H: 8 mm