Mechanische Spanner VCMC-K1

  • Mechanisch klemmendes Spannsystem für CNC-Bearbeitungsmaschinen mit Konsolentisch (1-Kreis-System)
  • Die mechanischen Spanner sind vakuumaktiviert und besitzen einen zusätzlichen Vakuum-Anschluss zum Fixieren des Spanners auf der Konsole
  • Besonders geeignet für schmale und gekrümmte Werkstücke wie z. B. Rahmenteile und Fensterprofile
  • Bei nicht ausreichender Saugfläche können diese mechanisch sicher gespannt und bearbeitet werden

Unsere Highlights...

  • Exzentrisch positionierte Spannteller
  • Spannkräfte bis 700 N
  • Über Betriebs-Vakuum des CNC-Bearbeitungszentrums aktivierbar
  • Spezielle Reibmaterialien auf Spannteller und Spannfläche

Ihr Nutzen...

  • Optimale Nutzung der vorhandenen Spannfläche
  • Höchste Haltekräfte auch bei schmalen Werkstücken
  • Kein zusätzliches Medium an der Maschine nötig
  • Zusätzliche Aufnahme von Querkräften
 

Einzelartikel der Produktfamilie Mechanische Spanner VCMC-K1

 

VCMC-K1 154x128x50 12-80
10.01.12.00781
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für 1-Kreis-Konsole
Abmessung (LxB): 154 x 128 mm
Höhe H: 50 mm
Hub Z: 10 mm
Spannbereich: 12,0 ... 80,0 mm
VCMC-K1 154x128x85 25-100
10.01.12.01926
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für 1-Kreis-Konsole
Abmessung (LxB): 154 x 128 mm
Höhe H: 85 mm
Hub Z: 25 mm
Spannbereich: 25,0 ... 100,0 mm
VCMC-K1 154x128x125 10-100
10.01.12.02497
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für 1-Kreis-Konsole
Abmessung (LxB): 154 x 128 mm
Höhe H: 125 mm
Hub Z: 40 mm
Spannbereich: 10,0 ... 100,0 mm
VCMC-K1 154x128x100 10-100
10.01.12.03311
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für 1-Kreis-Konsole
Abmessung (LxB): 154 x 128 mm
Höhe H: 100 mm
Hub Z: 40 mm
Spannbereich: 10,0 ... 100,0 mm
VCMC-K1 170x128x100 10-100 TF
10.01.12.04104
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für 1-Kreis-Konsole
Abmessung (LxB): 170 x 128 mm
Höhe H: 100 mm
Hub Z: 10 mm
Spannbereich: 10,0 ... 100,0 mm
mit: Werkzeuglose Höhenverstellung