Mechanische Spanner VCMC-K2

  • Mechanisch klemmendes Spannsystem für CNC-Bearbeitungsmaschinen mit Konsolentisch (2-Kreis-System)
  • Die mechanischen Spanner sind vakuumaktiviert, sodass zum Spannen kein weiteres Medium an der Maschine notwendig ist
  • Der Spanner wird mit einem Vakuum-Kreis auf der Konsole vorfixiert, mit dem zweiten Kreis werden Kolben und Spannteller nach unten gezogen
  • Besonders geeignet für schmale und gekrümmte Werkstücke wie z. B. Rahmenteile und Fensterprofile
  • Bei nicht ausreichender Saugfläche können diese mechanisch sicher gespannt und bearbeitet werden

Unsere Highlights...

  • Exzentrisch positionierte Spannteller
  • Spannkräfte bis 700 N
  • Über Betriebs-Vakuum des CNC-Bearbeitungszentrums aktivierbar
  • Spezielle Reibmaterialien auf Spannteller und Spannfläche

Ihr Nutzen...

  • Optimale Nutzung der vorhandenen Spannfläche
  • Höchste Haltekräfte auch bei schmalen Werkstücken
  • Kein zusätzliches Medium an der Maschine nötig
  • Zusätzliche Aufnahme von Querkräften
 

Einzelartikel der Produktfamilie Mechanische Spanner VCMC-K2

 

VCMC-K2 154x128x50 12-80
10.01.12.00737
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für 2-Kreis-Konsole
Abmessung (LxB): 154 x 128 mm
Höhe H: 50 mm
Hub Z: 10 mm
Spannbereich: 12,0 ... 80,0 mm
VCMC-K2 154x128x100 10-100
10.01.12.01885
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für 2-Kreis-Konsole
Abmessung (LxB): 154 x 128 mm
Höhe H: 100 mm
Hub Z: 40 mm
Spannbereich: 10,0 ... 100,0 mm
VCMC-K2 154x128x100 10-100 FI
10.01.12.01962
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für 2-Kreis-Konsole
Abmessung (LxB): 154 x 128 mm
Höhe H: 100 mm
Hub Z: 40 mm
Spannbereich: 10,0 ... 100,0 mm
mit: mit Fixierungslasche
VCMC-K2 154x128x100 10-100 FI
10.01.12.01963
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für 2-Kreis-Konsole
Abmessung (LxB): 154 x 128 mm
Höhe H: 100 mm
Hub Z: 40 mm
Spannbereich: 10,0 ... 100,0 mm
mit: mit Fixierungslasche
VCMC-K2 154x128x125 10-100
10.01.12.02217
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für 2-Kreis-Konsole
Abmessung (LxB): 154 x 128 mm
Höhe H: 125 mm
Hub Z: 40 mm
Spannbereich: 10,0 ... 100,0 mm
VCMC-K2 154x128x75 12-80
10.01.12.02218
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für 2-Kreis-Konsole
Abmessung (LxB): 154 x 128 mm
Höhe H: 75 mm
Hub Z: 10 mm
Spannbereich: 12,0 ... 80,0 mm
VCMC-K2 170x128x100 10-100
10.01.12.04105
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für 2-Kreis-Konsole
Abmessung (LxB): 170 x 128 mm
Höhe H: 100 mm
Hub Z: 10 mm
Spannbereich: 10,0 ... 100,0 mm