Mechanische Spanner VCMC-S

  • Die Spanner werden über die Konsole mechanisch vorfixiert und sind vakuumaktiviert, sodass zum Spannen kein weiteres Medium an der Maschine notwendig ist
  • Der exzentrisch angeordnete Spannteller bietet eine große Klemmfläche, ist frei drehbar und damit in jeder Ausrichtung nutzbar
  • Sicheres Spannen von schmalen und gekrümmten Werkstücken wie z. B. Rahmenteile und Fensterprofile
  • TV-System von SCM = S1-System von Schmalz (Breite der Konsole 72,5 mm)
  • TVN-System von SCM = S4-System von Schmalz (Breite der Konsole 109 mm)

Unsere Highlights...

  • Exzentrisch positionierte Spannteller
  • Spannkräfte bis 700 N
  • Über Betriebs-Vakuum des CNC-Bearbeitungszentrums aktivierbar
  • Spezielle Reibmaterialien auf Spannteller und Spannfläche

Ihr Nutzen...

  • Optimale Nutzung der vorhandenen Spannfläche
  • Höchste Haltekräfte auch bei schmalen Werkstücken
  • Kein zusätzliches Medium an der Maschine nötig
  • Zusätzliche Aufnahme von Querkräften
 

Einzelartikel der Produktfamilie Mechanische Spanner VCMC-S

 

VCMC-S4 145x145x50 12-80
10.01.12.01481
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile,SCM-Konsole Typ 4
Abmessung (LxB): 145 x 145 mm
Höhe H: 50 mm
Hub Z: 10 mm
Spannbereich: 12,0 ... 80,0 mm
VCMC-S1 120x120x50 12-80
10.01.12.01768
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile,SCM-Konsole Typ 1
Abmessung (LxB): 120 x 120 mm
Höhe H: 50 mm
Hub Z: 10 mm
Spannbereich: 12,0 ... 80,0 mm
VCMC-S1 120x120x50 12-80
10.01.12.02275
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile,SCM-Konsole Typ 1
Abmessung (LxB): 120 x 120 mm
Höhe H: 50 mm
Hub Z: 10 mm
Spannbereich: 12,0 ... 80,0 mm