VCMC-S1 120x120x50 12-80

Artikel-Nr.: 10.01.12.02275
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile,SCM-Konsole Typ 1
Abmessung (LxB): 120 x 120 mm
Höhe H: 50 mm
Hub Z: 10 mm
Spannbereich: 12,0 ... 80,0 mm
VCMC-S1 120x120x50 12-80
Attribut Wert
B 120 mm
B2 72,5 mm
D 135 mm
H 50 mm
L 120 mm
Z (Hub) 10 mm