• Schlauchloses Schmalz Vakuum-Aufspannsystem für Konsolentische von Biesse mit passender Saugeraufnahme
  • Die Adapter-Plates werden direkt in den Saugeraufnahmen der Konsolen positioniert
  • Flexibles Bestücken der Adapter-Plates mit bis zu vier zusätzlichen Mono-Bases ISMB und Sauger-Cups ISCUP
  • Besonders geeignet für schmale und gekrümmte Werkstücke mit kleinen Ansaugflächen und filigranen Formen
  • Durch das modulare Konzept mit steckbaren Zwischenringen werden verschiedene Arbeitshöhen realisiert, sodass ein Mischbetrieb mit Saugern des Erstausrüsters möglich ist
  • Beschädigungsfreies Spannen mit höchster Präzision und Haltekraft
Produkt-Highlights
  • Ideal für schmale und gekrümmte Werkstücke, da Plates und Sauger flexibel kombinierbar
  • Freie positionierbare Sauger und Mono-Bases ermöglichen nahezu jedes Aufspann-Layout
  • Mischbetrieb mit Standard-Blocksaugern möglich für noch mehr Flexibilität und kurze Rüstzeiten
  • Zubehör und Ersatzteile ohne Werkzeug schnell, einfach und kostengünstig austauschbar
Adapter-Plates ISAP-B
  • Adapter-Plate (1) Grundplatte
  • Adapter-Ring (2) passend für die Saugeraufnahmen der Biesse-Konsolen
  • Mono-Base (3) zur Positionierung über der Vakuum-Öffnung der Adapter-Plate und Sauger-Cup (6) zum Fixieren des Werkstücks als Zubehör erhältlich
  • Zwischenring (5) zur Anpassung der Höhe auf die Bearbeitungshöhe der Maschine
  • Verschlussmagnet (4)
  • Vakuum-System für Biesse-Konsolen
  • Vorfixierung in den Saugeraufnahmen
  • Nutzung von Innospann Sauger-Cups

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach