Blocksauger VCBL-B

  • Schlauchloses Schmalz Vakuum-Aufspannsystem für Konsolentische von Biesse mit passender Saugeraufnahme
  • Volle Kompatibilität mit den Saugern des Erstausrüsters, sodass ein Mischbetrieb möglich ist
  • Die Blocksauger werden in beliebiger Richtung in 15°-Schritten in die Standardaufnahmen eingesetzt, um die Saugfläche nach Wunsch auszurichten
  • Spannlaschen am Blocksaugerring und Magnete ermöglichen eine sichere Fixierung in der Saugeraufnahme
  • Durch das integrierte Tastventil können nicht benötigte Blocksauger auf dem Maschinentisch verbleiben
Hinweis

Hinweis

Biesse ist eine eingetragene und markenrechtlich geschützte Marke der Biesse Group. Die hier aufgeführten Artikel sind Produkte der J. Schmalz GmbH, die passend für die CNC-Fräsmaschinen von Biesse entwickelt wurden.

Unsere Highlights...

  • Für Holzoberflächen abgestimmte Dichtkanten und Reiboberflächen
  • Hohe Maßhaltigkeit
  • Schnell und einfach positionierbar (in Schritten von 15° im Raster der Saugeraufnahme drehbar)
  • Ersatzsaugplatten werkzeuglos austauschbar

Ihr Nutzen...

  • Höchste Aufnahme von Querkräften
  • Ermöglicht höchste Präzision im Fertigungsprozess
  • Maximale Flexibilität und Rüstzeitverkürzung
  • Schneller, einfacher und kostengünstiger Austausch von Saugplatten
 

Einzelartikel der Produktfamilie Blocksauger VCBL-B

 

  1. 1
  2. 2
VCBL-B 140x130x29 TV
10.01.12.03165
Blocksauger
Abmessung (LxB): 140 x 130 mm
Höhe H: 29 mm
mit: Tastventil
VCBL-B 125x75x29 TV
10.01.12.03166
Blocksauger
Abmessung (LxB): 125 x 75 mm
Höhe H: 29 mm
mit: Tastventil
VCBL-B 120x50x29 TV
10.01.12.03167
Blocksauger
Abmessung (LxB): 120 x 50 mm
Höhe H: 29 mm
mit: Tastventil
VCBL-B 130x30x29 TV
10.01.12.03168
Blocksauger
Abmessung (LxB): 130 x 30 mm
Höhe H: 29 mm
mit: Tastventil
VCBL-B 140x130x48 TV
10.01.12.03169
Blocksauger
Abmessung (LxB): 140 x 130 mm
Höhe H: 48 mm
mit: Tastventil
VCBL-B 125x75x48 TV
10.01.12.03170
Blocksauger
Abmessung (LxB): 125 x 75 mm
Höhe H: 48 mm
mit: Tastventil
VCBL-B 120x50x48 TV
10.01.12.03171
Blocksauger
Abmessung (LxB): 120 x 50 mm
Höhe H: 48 mm
mit: Tastventil
VCBL-B 130x30x48 TV
10.01.12.03172
Blocksauger
Abmessung (LxB): 130 x 30 mm
Höhe H: 48 mm
mit: Tastventil
VCBL-B 140x130x74 TV
10.01.12.03173
Blocksauger
Abmessung (LxB): 140 x 130 mm
Höhe H: 74 mm
mit: Tastventil
VCBL-B 125x75x74 TV
10.01.12.03174
Blocksauger
Abmessung (LxB): 125 x 75 mm
Höhe H: 74 mm
mit: Tastventil

  1. 1
  2. 2