Mechanische Spanner VCMC-B

  • Mechanisch klemmendes Spannsystem für Konsolentische von Biesse mit passender Saugeraufnahme
  • Die mechanischen Spanner für Biesse-Systeme sind vakuumaktiviert, sodass zum Spannen kein weiteres Medium an der Maschine notwendig ist
  • Die Spanner werden auf die Saugeraufnahmen adaptiert und nach dem Bajonett-Prinzip mit zwei Sechskantschrauben fixiert
  • Der exzentrische Spannteller bietet eine große Klemmfläche, ist frei drehbar und damit in jeder Ausrichtung nutzbar
  • Sicheres Spannen von schmalen und gekrümmten Werkstücken wie z. B. Rahmenteile und Fensterprofile

Unsere Highlights...

  • Exzentrisch positionierte Spannteller
  • Spannkräfte bis 700 N
  • Über Betriebs-Vakuum des CNC-Bearbeitungszentrums aktivierbar
  • Spezielle Reibmaterialien auf Spannteller und Spannfläche

Ihr Nutzen...

  • Optimale Nutzung der vorhandenen Spannfläche
  • Höchste Haltekräfte auch bei schmalen Werkstücken
  • Kein zusätzliches Medium an der Maschine nötig
  • Zusätzliche Aufnahme von Querkräften
 

Einzelartikel der Produktfamilie Mechanische Spanner VCMC-B

 

VCMC-B 130x130x74 25-100
10.01.12.03129
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für Konsole Biesse
Abmessung (LxB): 130 x 130 mm mm
Höhe H: 74 mm
Hub Z: 25 mm
Spannbereich: 25,0 ... 100,0 mm