• Speziell entwickelte Adapter-Plate zum Einsatz von Blocksaugern VCBL-B auf Konsolentisch-Systemen von SCM / Morbidelli
  • Die Adapter-Plates werden auf den TVN-Konsolen (Breite der Konsole 109 mm) von SCM / Morbidelli verwendet und über die Konsole mechanisch vorfixiert
  • Die Blocksauger VCBL-B werden in beliebiger Richtung in 15°-Schritten in die Saugeraufnahme der Adapter-Plate eingesetzt, um die Saugfläche nach Wunsch auszurichten
Hinweis - SCM/Morbidelli

SCM bzw. Morbidelli sind eingetragene und markenrechtlich geschützte Marken der SCM Group. Die hier aufgeführten Artikel sind Produkte der J. Schmalz GmbH, die passend für die CNC-Fräsmaschinen von SCM/Morbidelli entwickelt wurden.

Produkt-Highlights
  • Baukastenprinzip aus Adapter-Plate und Saugern bietet maximale Flexibilität bei der Saugerpositionierung
  • Verschieden hohe Sauger ermöglichen mehrere Arbeitshöhen und je nach Maschine auch 5-Achs-Bearbeitung
  • Mischbetrieb mit Schmalz VCBL-S4 und Saugern der Erstausrüstung möglich durch kompatible Bauhöhen
  • Nicht benötigte Sauger können dank Tastventil auf dem Maschinentisch verbleiben
Adapter-Plates AP-S4
  • Dichtring (1) zum Abdichten gegen die Saugerunterseite
  • Robuster Grundkörper (2) aus Kunststoff
  • Schwalbenschwanz-Aufnahme (3) zur mechanischen Vorfixierung in TVN-Konsolen von SCM / Morbidelli
  • Saugeraufnahme (4) passend für Blocksauger VCBL-B
  • Blocksauger VCBL-B (5) als Zubehör erhältlich
  • Vakuum-System für SCM-Konsolen
  • Integriertes Tastventil
  • Mit mechanischer Vorfixierung
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach