• Schlauchloses Schmalz Aufspannsystem für Konsolentische von SCM / Morbidelli, voll kompatibel mit der Erstausrüstung
  • Die Blocksauger werden über die Konsole mechanisch vorfixiert
  • Durch das integrierte Tastventil können nicht benötigte Blocksauger auf dem Maschinentisch verbleiben
  • TV-System von SCM = S1-System von Schmalz
  • (Breite der Konsole 72,5 mm)
  • TVS-System von SCM = S1-System von Schmalz mit
  • Schlauchanschluss
  • (Breite der Konsole 72,5 mm)
  • TVN-System von SCM = S4-System von Schmalz
  • (Breite der Konsole 109 mm)

Hinweis

SCM bzw. Morbidelli sind eingetragene und markenrechtlich geschützte Marken der SCM Group. Die hier aufgeführten Artikel sind Produkte der J. Schmalz GmbH, die passend für die CNC-Fräsmaschinen von SCM/Morbidelli entwickelt wurden.

Produkt-Highlights
  • Höchste Haltekräfte bei Holzanwendungen dank optimierter Dichtungen und Reibbeläge
  • Höchste Maßhaltigkeit für mehr Präzision im Fertigungsprozess
  • Breites Produktspektrum bietet maximale Flexibilität und ermöglicht kurze Rüstzeiten
  • Saugplatten ohne Werkzeug schnell, einfach und kostengünstig austauschbar
Blocksauger VCBL-S
  • Saugplatte oben (1) zur Fixierung des Werkstücks
  • Robuster Grundkörper aus Kunststoff (2)
  • Schwalbenschwanz-Aufnahme (3) zur mechanischen Vorfixierung auf SCM / Morbidelli-Konsolen
  • Dichtrahmen (4) optimiert zum einfachen Verschieben des Saugers auf der Konsole
  • Tastventil (5) zur Aktivierung des Vakuums
  • Vakuum-System für SCM-Konsolen
  • Integriertes Tastventil
  • Vorfixierung mechanisch auf Konsole
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach