• Schlauchloses Schmalz Aufspannsystem für Konsolentische von SCM / Morbidelli, voll kompatibel mit der Erstausrüstung
  • Die Blocksauger werden über die Konsole mechanisch vorfixiert
  • Durch das integrierte Tastventil können nicht benötigte Blocksauger auf dem Maschinentisch verbleiben
  • TV-System von SCM = S1-System von Schmalz (Breite der Konsole 72,5 mm)
  • TVS-System von SCM = S1-System von Schmalz mit Schlauchanschluss (Breite der Konsole 72,5 mm)
Hinweis - SCM/Morbidelli

SCM bzw. Morbidelli sind eingetragene und markenrechtlich geschützte Marken der SCM Group. Die hier aufgeführten Artikel sind Produkte der J. Schmalz GmbH, die passend für die CNC-Fräsmaschinen von SCM/Morbidelli entwickelt wurden.

Produkt-Highlights
  • Höchste Haltekräfte bei Holzanwendungen dank optimierter Dichtungen und Reibbeläge
  • Höchste Maßhaltigkeit für mehr Präzision im Fertigungsprozess
  • Breites Produktspektrum bietet maximale Flexibilität und ermöglicht kurze Rüstzeiten
  • Saugplatten ohne Werkzeug schnell, einfach und kostengünstig austauschbar
Blocksauger VCBL-S1
  • Saugplatte oben (1) zur Fixierung des Werkstücks
  • Robuster Grundkörper (2) aus Kunststoff
  • Schwalbenschwanz-Aufnahme (3) zur mechanischen Vorfixierung auf SCM / Morbidelli-Konsolen
  • Dichtrahmen (4) optimiert zum einfachen Verschieben des Saugers auf der Konsole
  • Tastventil (5) zur Aktivierung des Vakuums
  • Für SCM TV- und TVS-Konsolen (alte Bauweise) mit 72,5 mm Konsolenbreite
  • Integriertes Tastventil
  • Mit mechanischer Vorfixierung
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach