Matrixplatte MPL

  • Spannsysteme für Werkstücke aus Aluminium und anderen nicht-ferromagnetischen Werkstoffen wie CFK oder Kunststoff
  • Matrixplatte einfach auf dem Maschinentisch montierbar über Spannpratzen, Schraubstock oder ein Nullpunktspannsystem
  • Kürzeste Rüstzeiten und flexible Anpassung an die Werkstückgeometrie: Dichtschnur in die Nuten gemäß der Werkstückgeometrie einlegen, Werkstück ausrichten und ansaugen
  • Durch einen modularen Aufbau ist das Verbinden mehrerer Matrixplatten für die Realisierung großer Spannflächen möglich
  • Mechanische Anschläge als Positionierhilfe

Unsere Highlights...

  • Grundkörper aus hochfestem und präzise gefertigtem Aluminium
  • Einfachstes Handling
  • Adaption auf konventionelle Spannmittel wie Schraubstock, Nullpunktspannsystem, etc. möglich
  • Seitlich angebrachte mechanische Anschläge

Ihr Nutzen...

  • Verzugsfreies Spannen von flächigen und dünnen Bauteilen
  • Kurze Rüstzeiten
  • Ergänzung des Spannmittel-Portfolios in jeder Fertigung
  • Einfaches Positionieren des Werkstücks und zusätzliche Aufnahme von Querkräften
 

Einzelartikel der Produktfamilie Matrixplatte MPL

 

MPL 300x200x28 12.5x12.5 3x3
10.01.27.00100
Matrixplatte für Metallbearbeitung
Länge L: 300 mm
Breite B: 200 mm
Rasterabstand: 12,5 x 12,5 mm
Nut: 3 x 3 mm
MPL 300x200x28 25x25 3x3
10.01.27.00101
Matrixplatte für Metallbearbeitung
Länge L: 300 mm
Breite B: 200 mm
Rasterabstand: 25 x 25 mm
Nut: 3 x 3 mm
MPL 300x200x28 25x25 3x3 RI
10.01.27.00102
Matrixplatte für Metallbearbeitung
Länge L: 300 mm
Breite B: 200 mm
Rasterabstand: 25,0 x 25,0 mm
Nut: 3 x 3 mm
mit: Reibinseln
MPL 400x300x28 12.5x12.5 3x3
10.01.27.00103
Matrixplatte für Metallbearbeitung
Länge L: 400 mm
Breite B: 300 mm
Rasterabstand: 12,5 x 12,5 mm
Nut: 3 x 3 mm
MPL 400x300x28 25x25 3x3
10.01.27.00104
Matrixplatte für Metallbearbeitung
Länge L: 400 mm
Breite B: 300 mm
Rasterabstand: 25 x 25 mm
Nut: 3 x 3 mm
MPL 400x300x28 25x25 3x3 RI
10.01.27.00106
Matrixplatte für Metallbearbeitung
Länge L: 400 mm
Breite B: 300 mm
Rasterabstand: 25 x 25 mm
Nut: 3 x 3 mm
mit: Reibinseln
MPL 600x400x28 12.5x12.5 3x3
10.01.27.00108
Matrixplatte für Metallbearbeitung
Länge L: 600 mm
Breite B: 400 mm
Rasterabstand: 12,5 x 12,5 mm
Nut: 3 x 3 mm
MPL 600x400x28 25x25 3x3
10.01.27.00109
Matrixplatte für Metallbearbeitung
Länge L: 600 mm
Breite B: 400 mm
Rasterabstand: 25 x 25 mm
Nut: 3 x 3 mm
MPL 600x400x28 25x25 3x3 RI
10.01.27.00111
Matrixplatte für Metallbearbeitung
Länge L: 600 mm
Breite B: 400 mm
Rasterabstand: 25 x 25 mm
Nut: 3 x 3 mm
mit: Reibinseln