• Modulares Spannsystem für die präzise Metall- und Kunststoffzerspanung
  • Die Steel-Plate wird vakuumdicht auf eine Matrixplatte von Schmalz montiert
  • Über den Vakuum-Öffnungen werden Blocksauger ISBL schlauchlos und flexibel positioniert und magnetisch vorfixiert
  • Alle verarbeiteten Materialen sind speziell auf den Einsatz unter Kühlschmierstoffen optimiert
  • Der modulare Aufbau ermöglicht schnelles Umrüsten bei häufigen Werkstückwechseln, außerdem ist die Nachrüstung für bereits installierte Matrixplatten möglich
Produkt-Highlights
  • Modulares System zur Nachrüstung, nutzbar mit der Matrixplatte MPL
  • In Kombination mit Blocksaugern ISBL optimal für Durchbrüche und 5-Achs-Bearbeitung
  • Aufgelasertes Raster bietet Orientierung bei der Positionierung der Blocksauger
  • Langlebig und beständig gegen Kühlschmierstoffe durch Einsatz von Aluminium, Edelstahl und robusten Kunststoffen
Innospann Steel-Plate System ISST-MPL
  • Blocksauger ISBL aus Aluminium (1) mit magnetischer Vorfixierung auf der Steel-Plate
  • Steel-Plate mit Vakuum-Öffnungen (2)
  • Verschlussmagnete (3) für ungenutzte Vakuum-Öffnungen
  • Matrixplatte mit gefrästem Raster (4)
  • Erweiterung für die Schmalz Matrixplatte
  • Für Durchbrüche und 5-Achs-Bearbeitung
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach