Vakuum-Erzeuger für CNC-Bearbeitungszentren

Die Vakuum-Erzeugung leistet einen wesentlichen Beitrag zur Prozesssicherheit beim Spannen von Werkstücken auf CNC-Bearbeitungszentren. Speziell für die Anforderungen in der Metall- und Glasbearbeitung hat Schmalz Vakuum-Erzeuger entwickelt, die das Medium nicht nur bereitstellen, sondern auch überwachen und dabei angesaugte Flüssigkeiten oder Späne abscheiden.
 

Vakuum-Aggregate VAGG

  • Mobile Vakuum-Erzeugung und -Überwachung
  • Saugvermögen 6, 18, 40, 63 m³/h

Vacuum Operation Center VOC

  • Zentrale Vakuum-Erzeugung und -Überwachung
  • Saugvermögen 40, 63, 100 m³/h