Vacuum Operation Center VOC

  • Vacuum Operation Center als anschlussfertiges Komplettsystem
  • Speziell zur Evakuierung von gasförmigen Medien mit Flüssigkeitsgehalt
  • Angesaugte Flüssigkeiten wie z. B. Kühlschmierstoffe werden abgeschieden und automatisch dem Maschinenkreislauf zurückgeführt
  • Akustische, visuelle und elektronische Systemüberwachung für maximale Sicherheit und Kontrolle im Standard-Maschinenbetrieb
  • Vorbereitet für die Integration in die Maschinensteuerung des CNC-Bearbeitungszentrums
  • Dreischicht und Dauerbetrieb möglich, ohne Unterbrechung der Bearbeitung

Unsere Highlights...

  • Automatische Rückführung von angesaugten Flüssigkeiten in den Maschinenkreislauf
  • Automatische Vakuum- und Füllstandsüberwachung
  • Integration der Sensor-/Steuersignale in die Maschinensteuerung über Maschinenhersteller möglich

Ihr Nutzen...

  • Unterbrechungsfreie Bearbeitung auch bei Großteilen
  • Maximale Prozesskontrolle und Transparenz
  • Automatische Überwachung und Bedienung der Vakuum-Einheit über das Maschinenpanel
 

Einzelartikel der Produktfamilie Vacuum Operation Center VOC

 

VOC-AD-S-40-A
10.01.27.00659
Vacuum Operation Center mit Speicher Flüssigkeitsabscheider und Systemüberwachung
Länge L: 1000 mm
Breite B: 840 mm
Höhe H: 2200 mm
Saugvermögen (max): 40 m³/h
Schlauchinnendurchmesser: 25 mm
Speichervolumen: 60 l
Funktion: Automatische Entleerung
Betätigung: SPS-Gesteuert
Stromart: Drehstrom
Nennleistung (50 Hz): 1.4 kW
Spannung (50 Hz): 400V - AC3
VOC-AD-S-63-A
10.01.27.00676
Vacuum Operation Center mit Speicher Flüssigkeitsabscheider und Systemüberwachung
Länge L: 1000 mm
Breite B: 840 mm
Höhe H: 2200 mm
Saugvermögen (max): 63 m³/h
Schlauchinnendurchmesser: 25 mm
Speichervolumen: 60 l
Funktion: Automatische Entleerung
Betätigung: SPS-Gesteuert
Stromart: Drehstrom
Nennleistung (50 Hz): 2 kW
Spannung (50 Hz): 400V - AC3
VOC-AD-S-100-A
10.01.27.00678
Vacuum Operation Center mit Speicher Flüssigkeitsabscheider und Systemüberwachung
Länge L: 1000 mm
Breite B: 840 mm
Höhe H: 2200 mm
Saugvermögen (max): 100 m³/h
Schlauchinnendurchmesser: 25 mm
Speichervolumen: 60 l
Funktion: Automatische Entleerung
Betätigung: SPS-Gesteuert
Stromart: Drehstrom
Nennleistung (50 Hz): 2.7 kW
Spannung (50 Hz): 400V - AC3