Vakuum-Aggregate VAGG

  • Vakuum-Aggregat mit ölgeschmierter Vakuum-Pumpe und Vakuum- und Flüssigkeitsspeicher
  • Einfach und schnell installierbar – ideal für Endanwender, die Vakuum als eine von mehreren Spanntechnologien im Einsatz haben
  • Vakuum-Versorgung von mehreren Maschinen im Wechsel möglich
  • Akustische und visuelle Systemüberwachung
  • Vorbereitet für die Integration in die Maschinensteuerung des CNC-Bearbeitungszentrums

Unsere Highlights...

  • Integriertes Manometer, Vakuum-Schalter, Schauglas mit elektronischem Schwimmschalter und Alarmeinrichtung
  • Automatische Not-Aus-Funktion
  • Zusätzlicher digitaler Ausgang warnt vor Verlust des Betriebsvakuums bzw. vor kritischem Füllstand während der Bearbeitung

Ihr Nutzen...

  • Visuelle und akustische Überwachung des Betriebsvakuums und des Füllstands
  • Schützt die Pumpe vor angesaugten Flüssigkeiten
  • Durch Synchronisation mit Maschinensteuerung wird die Bearbeitung bei einem Spannkraftverlust gestoppt
 

Einzelartikel der Produktfamilie Vakuum-Aggregate VAGG

 

VAGG 6 AC3 10 UC
10.01.27.00798
Vakuumaggregat mit ölgeschmierter Pumpe, Flüssigkeitsabscheider, Vakuumspeicher und Systemüberwachung
Saugvermögen (max): 6 m³/h
Spannung (60 Hz): 460V - AC3
Nennleistung (60 Hz): 0.3 kW
Speichervolumen: 10 l
VAGG 6 AC3 10
10.01.27.00120
Vakuumaggregat mit ölgeschmierter Pumpe, Flüssigkeitsabscheider, Vakuumspeicher und Systemüberwachung
Saugvermögen (max): 6 m³/h
Spannung (50 Hz): 400V - AC3
Nennleistung (50 Hz): 0.25 kW
Speichervolumen: 10 l
VAGG 18 AC3 30 UC
10.01.27.00799
Vakuumaggregat mit ölgeschmierter Pumpe, Flüssigkeitsabscheider, Vakuumspeicher und Systemüberwachung
Saugvermögen (max): 18 m³/h
Spannung (60 Hz): 460V - AC3
Nennleistung (60 Hz): 0.66 kW
Speichervolumen: 30 l
VAGG 18 AC3 30
10.01.27.00121
Vakuumaggregat mit ölgeschmierter Pumpe, Flüssigkeitsabscheider, Vakuumspeicher und Systemüberwachung
Saugvermögen (max): 18 m³/h
Spannung (50 Hz): 400V - AC3
Nennleistung (50 Hz): 0.55 kW
Speichervolumen: 30 l
VAGG 40 AC3 80
10.01.27.00122
Vakuumaggregat mit ölgeschmierter Pumpe, Flüssigkeitsabscheider, Vakuumspeicher und Systemüberwachung
Saugvermögen (max): 40 m³/h
Spannung (50 Hz): 400V - AC3
Nennleistung (50 Hz): 1.4 kW
Speichervolumen: 80 l
VAGG 63 AC3 80
10.01.27.00123
Vakuumaggregat mit ölgeschmierter Pumpe, Flüssigkeitsabscheider, Vakuumspeicher und Systemüberwachung
Saugvermögen (max): 63 m³/h
Spannung (50 Hz): 400V - AC3
Nennleistung (50 Hz): 2 kW
Speichervolumen: 80 l