Vakuum-Aggregate VH-OG LS

Neu
  • Flexibler Einsatz an CNC-Bearbeitungszentren für Metall- und Kunststoffbearbeitung unter Verwendung von Kühlschmierstoff
  • Mobiles Vakuum-Aggregat mit ölgeschmierter Vakuum-Pumpe und Speicher
  • Abscheidung von Kühlschmierstoff und schnelle Entleerung durch Druckluft
  • Akustische und visuelle Systemüberwachung per LED-Rundumleuchte
  • Intelligente Steuerung mit optionaler Schnittstelle zur CNC-Steuerung
Demnächst verfügbar

Mit den Vakuum-Aggregaten bietet Schmalz eine Kompletteinheit mit integrierter Pumpe, Speicher, Filter, Steuerung, Vakuumüberwachung und Energiesparfunktion. 
Das Komplettsystem ist in verschiedenen Varianten mit Trockenläuferpumpe oder ölgeschmierter Pumpe ab September 2025 erhältlich.

  • Vakuum-Aggregate VH-TR Start: Basisvariante mit Trockenläufer Vakuum-Pumpe
  • Vakuum-Aggregate VH-OG Start: Basisvariante mit ölgeschmierter Vakuum-Pumpe
  • Vakuum-Aggregate VH-TR Plus: Ausstattungsvarianten mit Steuerung, Energiesparfunktion und Trockenläufer Vakuum-Pumpe
  • Vakuum-Aggregate VH-OG Plus: Ausstattungsvarianten mit Steuerung, Energiesparfunktion und ölgeschmierter Vakuum-Pumpe
  • Vakuum-Aggregate VH-OG LS: Ausstattungsvarianten mit Steuerung, Energiesparfunktion, Flüssigkeitsabscheider und ölgeschmierter Vakuum-Pumpe

Sind Sie interessiert? Für weitere Informationen füllen Sie bitte unser Kontaktformular aus.

Produkt-Highlights
  • Höchste Spannkraft durch leistungsfähige Vakuum-Pumpe mit bis zu 98 % Vakuum
  • Aktivierbare Energiesparfunktion ermöglicht Einsparpotenzial von über 50 %
  • Schnelle Entleerung des Speichers dank Druckluft
  • Höchste Sicherheit dank Überwachung von Vakuum und Füllstand inkl. Visualisierung per LED-Rundumleuchte und Signalton. Zusätzlicher Überlaufschutz schützt Pumpe vor Schäden
  • Vorbereitete Schnittstelle zum Signalaustausch mit übergeordneter Maschinensteuerung
Vakuum-Aggregate VH-OG LS
  • Ölgeschmierte Vakuum-Pumpe (1) und Steuerung (2) mit Hauptschalter, CEE-Steckverbinder (3) und potenzialfreiem Kontakt (4) mit Freigabesignal
  • Mobiler Speicher (5) mit integierter Füllstandsüberwachung und digitalem Vakuum-Schalter (6)
  • Vakuum-Anschluss inkl. Feststofffilter (7) zur Vermeidung von Schmutzeintrag in den Speicher
  • Druckluftanschluss inkl. Druckminderer (8) zur Schnellentleerung des Flüssigkeitsspeichers über das Ablassventil (9)
  • LED-Rundumleuchte (10) als visuelle Prozessleuchte
  • Mobile Vakuum-Erzeugung und -Überwachung
  • Saugvermögen 10, 21, 40, 63 und 100 m³/h
  • Max. Vakuum: 98 %
  • Version: LS mit ölgeschmierter Pumpe, intelligenter Steuerung, Kühlschmierstoffabscheidung und
  • -rückführung per Druckluft
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach