• Vacuum Operation Center als anschlussfertiges Komplettsystem
  • Speziell zur Evakuierung von gasförmigen Medien mit Flüssigkeitsgehalt
  • Angesaugte Flüssigkeiten wie z. B. Kühlschmierstoffe werden abgeschieden und automatisch dem Maschinenkreislauf zurückgeführt
  • Akustische, visuelle und elektronische Systemüberwachung für maximale Sicherheit und Kontrolle im Standard-Maschinenbetrieb
  • Vorbereitet für die Integration in die Maschinensteuerung des CNC-Bearbeitungszentrums
  • Dreischicht und Dauerbetrieb möglich, ohne Unterbrechung der Bearbeitung
Produkt-Highlights
  • Unterbrechungsfreie Bearbeitung auch bei Großteilen, da Flüssigkeiten automatisch in den Maschinenkreislauf rückgeführt werden
  • Vakuum- und Füllstandsüberwachung garantiert maximale Prozesskontrolle und Transparenz
  • Überwachung und Bedienung über das Maschinenpanel möglich, da Sensor-/Steuersignale integriert werden können
Vacuum Operation Center VOC
  • Signalleuchten und akustische Warnsignale (1) sowie Vakuum-Manometer (2) für Vakuum-Level im Speicher
  • Vakuum- und Flüssigkeitsspeicher (3)
  • Schnittstelle für die automatische Flüssigkeitsrückführung (4)
  • Wasserabscheider (5) zur Abscheidung von Restflüssigkeit
  • Vakuum-Schalter (6) mit digitaler oder analoger Ausgabe zur Steuerung; Bedienfeld (7) zur autarken Ausführung
  • Grundgestell (8) mit rückseitig montierter Vakuum-Pumpe (9)
  • Zentrale Vakuum-Erzeugung und -Überwachung
  • Saugvermögen 40, 63, 100 m³/h
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach