• Vakuum-Aggregat mit ölgeschmierter Vakuum-Pumpe und Vakuum- und Flüssigkeitsspeicher
  • Einfach und schnell installierbar – ideal für Endanwender, die Vakuum als eine von mehreren Spanntechnologien im Einsatz haben
  • Vakuum-Versorgung von mehreren Maschinen im Wechsel möglich
  • Akustische und visuelle Systemüberwachung
  • Vorbereitet für die Integration in die Maschinensteuerung des CNC-Bearbeitungszentrums
Produkt-Highlights
  • Verschiedene Systeme zur visuellen und akustischen Überwachung des Betriebsvakuums und des Füllstands
  • Automatische Not-Aus-Funktion schützt die Pumpe vor angesaugten Flüssigkeiten
  • Synchronisation mit der Maschinensteuerung zur Warnung bei Vakuum-Verlust oder kritischem Füllstand möglich
Vakuum-Aggregate VAGG
  • Tropfenabscheider (1) zur Abscheidung von Kondensaten
  • Kugelhahn (2) für Vakuum Ein / Aus
  • Vakuum-Manometer (3) zur visuellen Vakuum-Überwachung
  • Ablassventil (4) zur manuellen Flüssigkeitsentleerung
  • Vakuum-Pumpe (5) und Netzschalter (6)
  • Vakuum- und Flüssigkeitsspeicher (7) sowie Rollen (8) zum mobilen Einsatz des VAGG
  • Mobile Vakuum-Erzeugung und -Überwachung
  • Saugvermögen 6, 18, 40, 63 m³/h
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach