Vacuum Operation Center VOC

  • Maschinenhersteller und OEMs erhalten ein anschlussfertiges Komplettsystem
  • Speziell zur Evakuierung von gasförmigen Medien mit Flüssigkeitsgehalt
  • Angesaugte Flüssigkeiten wie z. B. Kühlschmierstoffe, werden abgeschieden und automatisch dem Maschinenkreislauf zurückgeführt
  • Akustische, visuelle und elektronische Systemüberwachung für maximale Sicherheit und Kontrolle im Standard-Maschinenbetrieb
  • Signalleuchten und akustische Warnsignale (1)
  • Vakuum-Manometer (2) für Vakuum-Level im Speicher
  • Vakuum- und Flüssigkeitsspeicher (3)
  • Schnittstelle für die automatische Flüssigkeitsrückführung (4)
  • Wasserabscheider (5)
  • Vakuum-Schalter (6)
  • Netzschalter, Not-Aus und restliche Bedienelemente (7)
  • Schaltschrank (8)
  • Vakuum-Pumpe (9)
 

Einzelartikel der Produktfamilie Vacuum Operation Center VOC

VOC-AD-S-40-A
VOC-AD-S-40-A
10.01.27.00659
Vacuum Operation Center mit Speicher Flüssigkeitsabscheider und Systemüberwachung
Länge L: 1095 mm
Breite B: 840 mm
Höhe H: 2200 mm
Saugvermögen (max): 40 m³/h
Schlauchinnendurchmesser: 25 mm
Speichervolumen: 60 l
Funktion: Automatische Entleerung
Betätigung: SPS-Gesteuert
Stromart: Drehstrom
Nennleistung (50 Hz): 1.4 kW
Spannung (50 Hz): 400V - AC3
VOC-AD-S-63-A
VOC-AD-S-63-A
10.01.27.00676
Vacuum Operation Center mit Speicher Flüssigkeitsabscheider und Systemüberwachung
Länge L: 1095 mm
Breite B: 840 mm
Höhe H: 2200 mm
Saugvermögen (max): 63 m³/h
Schlauchinnendurchmesser: 25 mm
Speichervolumen: 60 l
Funktion: Automatische Entleerung
Betätigung: SPS-Gesteuert
Stromart: Drehstrom
Nennleistung (50 Hz): 2 kW
Spannung (50 Hz): 400V - AC3
VOC-AD-S-100-A
VOC-AD-S-100-A
10.01.27.00678
Vacuum Operation Center mit Speicher Flüssigkeitsabscheider und Systemüberwachung
Länge L: 1095 mm
Breite B: 840 mm
Höhe H: 2200 mm
Saugvermögen (max): 100 m³/h
Schlauchinnendurchmesser: 25 mm
Speichervolumen: 60 l
Funktion: Automatische Entleerung
Betätigung: SPS-Gesteuert
Stromart: Drehstrom
Nennleistung (50 Hz): 2.7 kW
Spannung (50 Hz): 400V - AC3