Vakuum-Aggregat VAGG

  • Basis ist eine ölgeschmierte Vakuum-Pumpe mit Vakuum- und Flüssigkeitsspeicher
  • Einfach und schnell installierbar – ideal für Endanwender, die Vakuum als eine von mehreren Spanntechnologien im Einsatz haben
  • Vakuum-Versorgung von mehreren Maschinen im Wechsel möglich
  • Akustische und visuelle Systemüberwachung
  • Vorbereitet für die Integration in die Maschinensteuerung des CNC-Bearbeitungszentrums

Unsere Highlights...

  • Automatische Not-Aus-Funktion
  • Integriertes Manometer, Vakuumschalter und Alarmeinrichtung
  • Schauglas mit elektronischem Schwimmschalter und Alarmeinrichtung
  • Energiesparautomatik
  • Zusätzlicher digitaler Ausgang warnt vor Verlust des Betriebsvakuums bzw. vor kritischem Füllstand während der Bearbeitung
  • Mobile Montage

Ihr Nutzen...

  • Schützt die Pumpe vor angesaugten Flüssigkeiten
  • Visuelle und akustische Überwachung des Betriebsvakuums
  • Visuelle und akustische Überwachung des Füllstands
  • Unnötiger Stromverbrauch wird vermieden
  • Durch Synchronisation mit Maschinensteuerung wird die Bearbeitung bei einem Spannkraftverlust gestoppt
  • Ergonomisches Handling
 

Einzelartikel der Produktfamilie Vakuum-Aggregat VAGG

VAGG 6 AC3 10
VAGG 6 AC3 10
10.01.27.00120
Vakuumaggregat mit ölgeschmierter Pumpe, Flüssigkeitsabscheider, Vakuumspeicher und Systemüberwachung
Saugvermögen (max): 6 m³/h
Spannung (50 Hz): 400V - AC3
Spannung (60 Hz): 460V - AC3
Nennleistung (50 Hz): 0.25 kW
Nennleistung (60 Hz): 0.3 kW
Speichervolumen: 10 l
VAGG 18 AC3 30
VAGG 18 AC3 30
10.01.27.00121
Vakuumaggregat mit ölgeschmierter Pumpe, Flüssigkeitsabscheider, Vakuumspeicher und Systemüberwachung
Saugvermögen (max): 18 m³/h
Spannung (50 Hz): 400V - AC3
Spannung (60 Hz): 460V - AC3
Nennleistung (50 Hz): 0.55 kW
Nennleistung (60 Hz): 0.66 kW
Speichervolumen: 30 l
VAGG 40 AC3 80
VAGG 40 AC3 80
10.01.27.00122
Vakuumaggregat mit ölgeschmierter Pumpe, Flüssigkeitsabscheider, Vakuumspeicher und Systemüberwachung
Saugvermögen (max): 40 m³/h
Spannung (50 Hz): 400V - AC3
Spannung (60 Hz): 460V - AC3
Nennleistung (50 Hz): 1.4 kW
Nennleistung (60 Hz): 1.7 kW
Speichervolumen: 80 l
VAGG 63 AC3 80
VAGG 63 AC3 80
10.01.27.00123
Vakuumaggregat mit ölgeschmierter Pumpe, Flüssigkeitsabscheider, Vakuumspeicher und Systemüberwachung
Saugvermögen (max): 63 m³/h
Spannung (50 Hz): 400V - AC3
Spannung (60 Hz): 460V - AC3
Nennleistung (50 Hz): 2 kW
Nennleistung (60 Hz): 2.4 kW
Speichervolumen: 80 l