Umrechnungstabellen

Länge
mftin
1 m1,0003,28139,370
1 ft (foot)0,3051,00012,000
1 in (inch) 0,0250,0831,000
Masse
kglboz
1 kg12,2035,27
1 lb (pound) 0,45116
1 oz (ounce)0,030,061
Temperatur
K°C°F
1 Kelvin1-272,15-457,87
1 °Celcius274,14133,8
1 °Fahrenheit 255,93-17,221
Saugvermögen
m3/sl/sm3/hl/min
m3/s11.0003.60060.000
l/s10-313,660
m3/h2,78 x 10-40,278116,67
l/min 1,67 x 10-51,67 x 10-20,061
Druck
barN/cmkPambar
1 bar110100 103
1 N/cm 0,1110100
1 kPa0,010,1110
1 mbar10-30,010,11
Volumen
m3cm3l
m311 x 1061.000
cm31 x 10-611 x 10-3
l1 x 10-31.0001
Vakuum-Bereiche
Absolutdruck in mbarMittlere freie Weglänge von Atomen*
Grobvakuum1.000 - 168 nm - 0,1 mm
Feinvakuum1 - 10-30,1 mm - 100 mm
Hochvakuum10-3 - 10-7100 mm - 1 km
Ultrahochvakuum< 10-7> 1 km

*Die Teilchenzahldichten gelten für eine Temperatur von 20°C

Gewinde
GewindebezeichnungAußendurchmesser in mmKerndurchmesser in mmSteigung in mm
Metrische ISO-Gewinde
M33,002,50,50
M44,003,20,70
M55,004,10,80
M66,004,91,00
M88,006,61,25
M1010,008,41,50
M1212,0010,11,75
Metrische ISO-Feingewinde
M14x1.514,0012,51,50
M16x116,0014,91,00
M20x1.520,0018,41,50
M30x1.530,0028,41,50
Rohrgewinde
G1/89,738,50,91
G1/413,1611,41,34
G3/816,6614,91,34
G1/221,0018,61,81
G3/426,4424,11,81
G133,2530,32,31
G11/441,9139,02,31
G11/247,8044,82,31
G259,6156,62,31
G21/275,1872,22,31