Befestigungselemente

Befestigungselemente in verschiedenen Ausführungen

Schmalz bietet ein breites Produktprogramm an Befestigungsmöglichkeiten, um Greifer (Sauggreifer oder Spezialgreifer) individuell in ein Greifsystem zu integrieren.

Grundsätzlich werden folgende Befestigungsmöglichkeiten unterschieden:

  • Federstößel
  • Profile, Traversen und Verbindungen
  • Gelenkige Aufnahmen
  • Halter und Adapter

Vakuum-Endeffektoren

Der Schmalz Systembaukasten für Vakuum-Endeffektoren VEE ermöglicht die schnelle, flexible Konfiguration von Endeffektoren für verschiedenste Prozesse. Zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten von Vakuum-Einspeisung und -zonen, Verbindungselementen und Sauggreiferanschlüssen stehen zur Wahl, um den passenden Endeffektor zu erstellen. Die Vakuum-Endeffektoren lassen sich mit vielen Sauggreifern aus dem Schmalz-Produktprogramm kombinieren (Siehe ”Vakuum-Sauggreifer”).

Aufbau

(1) Flanschplatten für gängige Robotertypen

(2) Flanschmodule starr oder um 360° drehbar; optional mit Verlängerung

(3) Grundmodule

(4) Verbindungsknoten

(5) Verbinder oben G3/8"-IG oder geschlossen

(6) Verbinder unten inkl. Dichtelement G1/8"-IG, G1/4"-IG, G3/8"-IG oder geschlossen

(7) Stabilisierungselemente (wählbar über Saugerzubehör)

(8) Schraubenabdeckung (optional)

(9) Vakuum-Sauggreifer (frei wählbar aus dem Schmalz Programm)

(10) Verbindungsrohre

(11) Stopfen zur Segmentierung in verschiedene Vakuum-Zonen

(12) Verschlussstopfen

(13) Elektromagnetventil für aktives Abblasen

(14) Vakuum-Module Flanschmodule mit integrierter Vakuum-Erzeugung

Profile, Traversen und Verbindungen

Profil

Mit diesen Elementen wird das Grundgerüst eines Vakuum-Greifsystems aufgebaut. Um den Aufwand für die Verschlauchung zu reduzieren, können die Profile mit stirnseitigem Deckel und Dichtrahmen auch als Vakuum-Verteiler aufgebaut werden.

Halter und Adapter

Adapter

Mit Haltern und Adaptern werden die Sauggreifer an das Grundgerüst oder die Traverse angebunden. Es sind verschiedene Ausführungen für Aluminium-Profile bzw. Vierkant- und Rundrohre erhältlich.

Federstößel

Federstößel

Um Höhentoleranzen von Werkstücken auszugleichen, werden Federstößel eingesetzt. Darüber hinaus federn sie das Aufsetzen des Sauggreifers ab und ermöglichen die Handhabung von empfindlichen Werkstücken.

Gelenkige Aufnahmen

Gelenkige Aufnahme

Gelenkige Aufnahmen ermöglichen durch die allseitig schwenkbare Ausführung von Flexolink FLK und Kugelgelenk KGL eine bessere Anpassung des Sauggreifers an das Werkstück.

Greifer

Greifer

(Siehe „Vakuum-Sauggreifer“ oder „Spezialgreifer“)

In unserer Auswahlhilfe finden Sie Informationen, worauf Sie bei der Wahl des passenden Befestigungselements achten sollten.

Schmalz Befestigungselemente

Federstößel

  • Ausgleich von Höhendifferenzen
  • Schonendes Aufsetzen auf das Werkstück

Halter für Sauggreifer und Federstößel

  • Aufhängung der Sauggreifer und Federstößel

Gelenkige Aufnahmen

  • Allseitig gelenkige Aufnahmen zur Anpassung des Sauggreifers an schiefe Oberflächen

Alle Befestigungselemente-Kategorien jetzt anzeigen

  • Verfügbarkeitsabfrage in Echtzeit
  • > 6.000 Vakuumtechnik-Artikel sofort bestellbar
  • CAD Daten herunterladen