Schalter und Systemüberwachung

Schalter und Elemente zur Systemüberwachung in verschiedenen Ausführungen

Für den sicheren Betrieb eines Vakuum-Systems sind Einrichtungen zur Systemüberwachung entscheidend. Schmalz bietet dazu sowohl Mess- als auch Steuerungskomponenten.

Grundsätzlich werden folgende Komponenten zur Systemüberwachung und -steuerung unterschieden:

Vakuum-Schalter
Druckschalter
Kombinierte Vakuum-/ Druckschalter
Anschlüsse und Adapter für Vakuum-Schalter
Mess- und Regelgeräte
Warneinrichtungen

Komponenten zur Systemüberwachung werden in allen Bereichen der automatisierten Handhabung eingesetzt, so z. B. in Feedersystemen der Automobilindustrie, in der Kunststoffindustrie sowie in anderen Anwendungen zur Erhöhung der Prozesssicherheit.

In unserer Auswahlhilfe finden Sie Informationen, worauf Sie bei der Wahl der passenden Mess- und Regelgeräte achten sollten.

Schmalz Schalter und Systemüberwachung

Elektronische Vakuum- und Druckschalter

  • Elektronische Vakuum- Druckschalter mit oder ohne Diplayanzeige
  • Verschiedene Messbereiche: -1 bis 10 bar
  • Schaltfunktionen PNP und NPN

Vakuum- und Drucksensoren

  • Vakuum- und Drucksensor mit analogem Ausgangssignal
  • Messbereich: von -1 bis 10 bar

Mess- und Regelgeräte

  • Manometer, Vakuumregler und Druckminderer

Alle Schalter und Systemüberwachungen jetzt anzeigen

  • Verfügbarkeitsabfrage in Echtzeit
  • > 6.000 Vakuumtechnik-Artikel sofort bestellbar
  • CAD Daten herunterladen