Auswahl der Verteiler

Verteiler

Der Verteiler richtet sich nach dem verwendeten Schlauch-Durchmesser und nach der Anzahl der Sauggreifer.

Beispiel:
Der Schlauch VSL 8/6 hat einen Außendurchmesser von 8 mm und einen Innendurchmesser von 6 mm. Es werden sechs Sauggreifer verwendet.

Wir entscheiden uns für folgende Bauteile:

Steckverschraubungen STV-GE G1/4-AG 8 für den ausgewählten Schlauch VSL 8/6 mit Außendurchmesser 8 mm und Innendurchmesser 6 mm sowie Gewinde 1/4“ passend zum Innengewinde des Verteilers.

Steckverschraubung STV-GE G3/8-AG 8 passend zum Federstößel.

Verteiler VTR G3/8-IG 9xG1/4 mit einem Eingang (Gewinde 3/8“) und neun Ausgängen (Gewinde 1/4“).

Drei Verschlussschrauben VRS-SB G1/4-AG , um die drei offenen Abgänge zu verschließen.