Betriebseinrichtungen

Hordenwagen

  • Schonende Ablage und Transport von Werkstücken
  • Etagenstäbe mit lösungsmittelbeständigem Kunststoffschlauch überzogen

Wandablage

  • Komfortable und werkstückschonende Ablage zur Montage an der Wand
  • Raumsparend durch schwenkbare Rechen
  • Etagenstäbe mit lösungsmittelbeständigem Kunststoffschlauch überzogen

Plattentransportwagen

  • Transportwagen für die Be- und Entladung von liegenden und stehenden Sägen
  • Stufenloses Heben und Senken des Werkstücks
  • Mechanische Einheit zum Schwenken von der Senkrechten in die Waagrechte und umgekehrt

Arbeitsständer

  • Mechanische Bearbeitung ohne Umspannen
  • Werkstück endlos drehbar, in jeder Position klemmbar und um 90° in die Vertikale schwenkbar
  • Fußpedal zum Spannen und Lösen

Arbeitstische

  • Mechanische Bearbeitung ohne Umspannen
  • Werkstück um 90° schwenkbar nach rechts und links, manuelle Arretierung in 45° Schritten
  • Fußpedal zum Spannen und Lösen

Vakuum-Wendetisch

  • Bearbeitung von großformatigem Plattenmaterial an der Ober- und Unterseite, ohne Umspannen des Werkstücks
  • Unhandliche Werkstücke elektrisch um 180° wendbar; stufenlos innerhalb 10 Sekunden