Vakuum-Arbeitsständer PVS

  • Aufspannen von glatten Werkstücken, z.B. Holz, Glas, Metall und Kunststoff
  • Mechanische Bearbeitung und Montagetätigkeiten ohne Umspannen des Werkstücks

Unsere Highlights...

  • Vakuum-Erzeugung mit Energiesparmodul
  • Arbeitshöhe stufenlos einstellbar
  • Sauggreifer um 90° schwenkbar und endlos drehbar
  • Schneller, werkzeugloser Wechsel der Sauggreifer
  • Spannen und Lösen des Werkstücks durch Betätigung eines Fußpedals

Ihr Nutzen...

  • Reduzierter Verbrauch von Druckluft oder Elektrizität
  • Ergonomische Arbeitshaltung
  • Einfaches Einstellen der optimalen Arbeitsposition
  • Schnelles Anpassen der Sauggreifer an das jeweilige Werkstück
  • Beide Hände zur freien Verfügung
 

Einzelartikel der Produktfamilie Vakuum-Arbeitsständer PVS

 

PVS-1-SPL-250 SEG-4
13.01.01.10100
Vakuum-Arbeitsständer PVS zum Aufspannen von Werkstücken
Sauggreiferanzahl: 1
Saugertyp: Saugplatte SPL
Durchmesser Ds: 250 mm
Traglast: 90 kg
mit: Grundejektor SEG
Saugvermögen: 4 m³/h
Arbeitshöhe H1 (max): 1100 mm
Arbeitshöhe H1 (min): 750 mm
PVS-2-SPL-300x100 VE SEG-4
13.01.01.10117
Vakuum-Arbeitsständer PVS zum Aufspannen von Werkstücken
Sauggreiferanzahl: 2
Saugertyp: Saugplatte SPL
Saugerlänge Ls: 300 mm
Saugerbreite Bs: 100 mm
Traglast: 90 kg
mit: Vakuumeinheit SEG
Saugvermögen: 4 m³/h
Arbeitshöhe H1 (max): 1100 mm
Arbeitshöhe H1 (min): 750 mm
PVS-4-SPL-300x100 SEG-4
13.01.01.10118
Vakuum-Arbeitsständer PVS zum Aufspannen von Werkstücken
Sauggreiferanzahl: 4
Saugertyp: Saugplatte SPL
Saugerlänge Ls: 300 mm
Saugerbreite Bs: 100 mm
Traglast: 100 kg
mit: Grundejektor SEG
Saugvermögen: 4 m³/h
Arbeitshöhe H1 (max): 1100 mm
Arbeitshöhe H1 (min): 750 mm
PVS-1-SPL-250 VER EVE-4
13.01.01.10230
Vakuum-Arbeitsständer PVS zum Aufspannen von Werkstücken
Sauggreiferanzahl: 1
Saugertyp: Saugplatte SPL
Durchmesser Ds: 250 mm
Traglast: 90 kg
mit: Vakuumeinheit EVE geregelt
Saugvermögen: 4 m³/h
Arbeitshöhe H1 (max): 1100 mm
Arbeitshöhe H1 (min): 750 mm