Vakuum-Arbeitstisch PVT

  • Aufspannen von glatten Werkstücken, z.B. Holz, Glas, Metall und Kunststoff
  • Mechanische Bearbeitung und Montagetätigkeiten ohne Umspannen des Werkstücks

Unsere Highlights...

  • Vakuum-Erzeugung mit Energiesparmodul
  • Arbeitshöhe stufenlos einstellbar
  • Haupttraverse um +/- 90° schwenkbar und in 45°-Schritten rastbar, stufenlos klemmbar
  • Schwenken und Lösen des Werkstückes durch Betätigung eines Fußpedals

Ihr Nutzen...

  • Reduzierter Verbrauch von Druckluft oder Elektrizität
  • Ergonomische Arbeitshaltung
  • Einfaches Einstellen der optimalen Arbeitsposition
  • Beide Hände zur freien Verfügung
 

Einzelartikel der Produktfamilie Vakuum-Arbeitstisch PVT

 

PVT-2-SPL-300x100-SBP-4
13.02.01.10125
Vakuum-Arbeitstisch PVT zum Aufspannen von Werkstücken
Sauggreiferanzahl: 2
Saugertyp: Saugplatte SPL
Saugerlänge Ls: 300 mm
Saugerbreite Bs: 100 mm
Traglast: 90 kg
mit: Grundejektor SBP
Saugvermögen: 4 m³/h
Arbeitshöhe H1 (max): 1020 mm
Arbeitshöhe H1 (min): 670 mm
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
PVT-4-SPL-300x100-VE SEG-4
13.02.01.10170
Vakuum-Arbeitstisch PVT zum Aufspannen von Werkstücken
Sauggreiferanzahl: 4
Saugertyp: Saugplatte SPL
Saugerlänge Ls: 300 mm
Saugerbreite Bs: 100 mm
Traglast: 180 kg
mit: Vakuumeinheit SEG
Saugvermögen: 4 m³/h
Arbeitshöhe H1 (max): 1020 mm
Arbeitshöhe H1 (min): 670 mm
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
PVT-2-SPL-300x100-VER EVE-4
13.02.01.10553
Vakuum-Arbeitstisch PVT zum Aufspannen von Werkstücken
Sauggreiferanzahl: 2
Saugertyp: Saugplatte SPL
Saugerlänge Ls: 300 mm
Saugerbreite Bs: 100 mm
Traglast: 90 kg
mit: Vakuumeinheit EVE geregelt
Saugvermögen: 4 m³/h
Arbeitshöhe H1 (max): 1020 mm
Arbeitshöhe H1 (min): 670 mm
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau