Vakuum-Wendetisch VWT 180°

  • Wenden von flächigen, glatten Werkstücken z.B. Holz-, und Kunststoffplatten
  • Beidseitige mechanische Bearbeitung und Montagearbeiten
  • Qualitätskontrollen beider Werkstückseiten, -oberflächen
  • Kantenbearbeitung der Werkstücke möglich

Unsere Highlights...

  • Stufenloses Wenden von unhandlichen Platten um 180°
  • Schwenken des Werkstückes ohne Umspannen
  • Verwendung eines Elektromagnetventils
  • Verwendung einer elektronischen Warneinrichtung
  • Integration aller Bedienelemente in Bedienständer

Ihr Nutzen...

  • Zügiges, gesundheitsschonendes Handhaben durch nur eine Person
  • Beidseitige Montagearbeiten und Qualitätskontrollen
  • Max. Sicherheit: Beugt Ablösen des Werkstücks vor
  • Warnung bei Vakuum-Verlust
  • Bediener außerhalb des Schwenkbereichs
 

Einzelartikel der Produktfamilie Vakuum-Wendetisch VWT 180°

VWT-150-180-4-SPU-210-TR-16
VWT-150-180-4-SPU-210-TR-16
13.02.01.10372
Vakuum-Wendetisch zum Wenden von dichten Werkstücken
Traglast: 150 kg
Schwenkwinkel W: 180 °
Sauggreiferanzahl: 4
Saugertyp: Saugplatte SPU
Durchmesser Ds: 210 mm
mit: Trockenläuferpumpe EVE-TR
Saugvermögen: 16 m³/h
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht: 500 kg