Hordenwagen HW

  • Einsatz zur Trocknung von lackierten Möbelteilen, Türen, Leisten und Profilen
  • Lagermöglichkeit flächiger Werkstücke z.B. Sonnenkollektoren, ...

Unsere Highlights...

  • Nach vorn geöffneter Rahmen
  • Etagenstäbe mit lösungsmittelfestem Kunststoffschlauch überzogen
  • Etagenstäbe auf Wunsch einzeln steckbar

Ihr Nutzen...

  • Nach Gebrauch platzsparend ineinanderstellbar
  • Einfaches Reinigen möglich, werkstückschonende Ablage
  • Handhabung von unterschiedlichen Werkstücken unterschiedlichster Abmessungen
 

Einzelartikel der Produktfamilie Hordenwagen HW

 

HW-680x1380-R2/12-96
15.02.01.00068
Hordenwagen HW raumsparend ineinanderstellbar
Etagentiefe B1 (max): 680 mm
Anzahl Etagen: 12
Anzahl Rechen: 2
Etagenabstand Z: 96 mm
Traglast: 240 kg
Länge L: 1380 mm
Radsatztyp: PP-Rollen
Radsatzgröße D: 125 mm
Anzahl gebremster Rollen: 2
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht: 47 kg
HW-680x1380-R4/12-96
15.02.01.00069
Hordenwagen HW raumsparend ineinanderstellbar
Etagentiefe B1 (max): 680 mm
Anzahl Etagen: 12
Anzahl Rechen: 4
Etagenabstand Z: 96 mm
Traglast: 300 kg
Länge L: 1380 mm
Radsatztyp: PP-Rollen
Radsatzgröße D: 125 mm
Anzahl gebremster Rollen: 2
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht: 77 kg
HW-680x1380-R2/16-67
15.02.01.00074
Hordenwagen HW raumsparend ineinanderstellbar
Etagentiefe B1 (max): 680 mm
Anzahl Etagen: 16
Anzahl Rechen: 2
Etagenabstand Z: 67 mm
Traglast: 240 kg
Länge L: 1380 mm
Radsatztyp: PP-Rollen
Radsatzgröße D: 125 mm
Anzahl gebremster Rollen: 2
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht: 51 kg
HW-680x1380-R4/16-67
15.02.01.00075
Hordenwagen HW raumsparend ineinanderstellbar
Etagentiefe B1 (max): 680 mm
Anzahl Etagen: 16
Anzahl Rechen: 4
Etagenabstand Z: 67 mm
Traglast: 300 kg
Länge L: 1380 mm
Radsatztyp: PP-Rollen
Radsatzgröße D: 125 mm
Anzahl gebremster Rollen: 2
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht: 81 kg
HW-680x1380-R2/12-96-STE
15.02.01.00084
Hordenwagen HW raumsparend ineinanderstellbar
Etagentiefe B1 (max): 680 mm
Anzahl Etagen: 12
Anzahl Rechen: 2
Etagenabstand Z: 96 mm
Traglast: 240 kg
Zusatzfunktion: steckbaren Etagen
Länge L: 1380 mm
Radsatztyp: PP-Rollen
Radsatzgröße D: 125 mm
Anzahl gebremster Rollen: 2
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht: 47 kg
HW-680x1380-R4/12-96-STE
15.02.01.00085
Hordenwagen HW raumsparend ineinanderstellbar
Etagentiefe B1 (max): 680 mm
Anzahl Etagen: 12
Anzahl Rechen: 4
Etagenabstand Z: 96 mm
Traglast: 300 kg
Zusatzfunktion: steckbaren Etagen
Länge L: 1380 mm
Radsatztyp: PP-Rollen
Radsatzgröße D: 125 mm
Anzahl gebremster Rollen: 2
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht: 77 kg
HW-680x1380-R2/16-67-STE
15.02.01.00086
Hordenwagen HW raumsparend ineinanderstellbar
Etagentiefe B1 (max): 680 mm
Anzahl Etagen: 16
Anzahl Rechen: 2
Etagenabstand Z: 67 mm
Traglast: 240 kg
Zusatzfunktion: steckbaren Etagen
Länge L: 1380 mm
Radsatztyp: PA-Rollen
Radsatzgröße D: 125 mm
Anzahl gebremster Rollen: 2
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht: 51 kg
HW-680x1380-R4/16-67-STE
15.02.01.00087
Hordenwagen HW raumsparend ineinanderstellbar
Etagentiefe B1 (max): 680 mm
Anzahl Etagen: 16
Anzahl Rechen: 4
Etagenabstand Z: 67 mm
Traglast: 300 kg
Zusatzfunktion: steckbaren Etagen
Länge L: 1380 mm
Radsatztyp: PA-Rollen
Radsatzgröße D: 125 mm
Anzahl gebremster Rollen: 2
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht: 81 kg