• Einsatz zur Trocknung von lackierten Möbelteilen, Türen, Leisten und Profilen
  • Lagermöglichkeit flächiger Werkstücke z.B. Sonnenkollektoren, ...
Produkt-Highlights
  • Nach vorn geöffneter Rahmen zum Ineinanderstapeln
  • Etagenstäbe mit lösungsmittelfestem Kunststoffschlauch überzogen zur einfachen Reinigung
  • Robuste Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035
  • Je nach Werkstückabmessungen mit zusätzlichen Rechen, steckbaren Etagenstäben und Etagenanzahl ausführbar
  • Wahlweise mit 12 oder 16 Etagen
  • Ausführung mit 2 bzw. 4 Rechen
  • 4 lenkbare Kunststoffrollen, 2 davon bremsbar
  • Schonendes Ablegen und Transportieren von Werkstücken
  • Wahlweise 12 oder 16 Etagen
  • 680 mm lange Etagenstäbe,
  • Etagenabstand 96 mm bzw. 69 mm
  • Platzsparende Aufbewahrung

Filtern nach