Hordenwagen HWZ

  • Einsatz zur Trocknung von lackierten Möbelteilen, Türen, Leisten und Profilen
  • Lagermöglichkeit flächiger Werkstücke z.B. Sonnenkollektoren, ...

Unsere Highlights...

  • Zusammenschiebbarer Aufbau
  • Etagenstäbe mit lösungsmittelfestem Kunststoffschlauch überzogen
  • Ausführung mit 2 - 4 Rechen
  • Stufenlos verstellbarer Auflageabstand

Ihr Nutzen...

  • Platzsparende Aufbewahrung
  • Einfache Reinigung, werkstückschonende Ablage
  • Auf Wunsch beidseitig beladbar
  • Handhabung von Werkstücken unterschiedlichster Abmessungen
 

Einzelartikel der Produktfamilie Hordenwagen HWZ

 

HWZ-1200x2200-R2/12/24-A-STE
15.02.03.00033
Hordenwagen HWZ mit zusammenschiebbaren Rechen
Etagentiefe B1 (max): 1200 mm
Etagenanzahl (max): 24
Anzahl Rechen: 2
lichte Weite: 96 mm
Traglast: 240 kg
Bauform: Allround
Zusatzfunktion: steckbaren Etagen
Länge L (max): 2200 mm
Länge L (min): 390 mm
Radsatztyp: PP-Rollen
Radsatzgröße D: 125 mm
Anzahl gebremster Rollen: 2
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht: 75 kg
HWZ-1200x2200-R4/12/24-A-STE
15.02.03.00034
Hordenwagen HWZ mit zusammenschiebbaren Rechen
Etagentiefe B1 (max): 1200 mm
Etagenanzahl (max): 24
Anzahl Rechen: 4
lichte Weite: 96 mm
Traglast: 300 kg
Bauform: Allround
Zusatzfunktion: steckbaren Etagen
Länge L (max): 2200 mm
Länge L (min): 390 mm
Radsatztyp: PP-Rollen
Radsatzgröße D: 125 mm
Anzahl gebremster Rollen: 2
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht: 130 kg
HWZ-680x1390-R2/12
15.02.02.00038
Hordenwagen HWZ mit zusammenschiebbaren Rechen
Etagentiefe B1 (max): 680 mm
Anzahl Etagen: 12
Anzahl Rechen: 2
lichte Weite: 96 mm
Traglast: 240 kg
Länge L (max): 1390 mm
Länge L (min): 380 mm
Radsatztyp: PP-Rollen
Radsatzgröße D: 125 mm
Anzahl gebremster Rollen: 2
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht: 48 kg
HWZ-680x1390-R2/12-STE
15.02.02.00039
Hordenwagen HWZ mit zusammenschiebbaren Rechen
Etagentiefe B1 (max): 680 mm
Anzahl Etagen: 12
Anzahl Rechen: 2
lichte Weite: 96 mm
Traglast: 240 kg
Zusatzfunktion: steckbaren Etagen
Länge L (max): 1390 mm
Länge L (min): 380 mm
Radsatztyp: PP-Rollen
Radsatzgröße D: 125 mm
Anzahl gebremster Rollen: 2
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht: 48 kg
HWZ-680x2670-R3/12
15.02.02.00040
Hordenwagen HWZ mit zusammenschiebbaren Rechen
Etagentiefe B1 (max): 680 mm
Anzahl Etagen: 12
Anzahl Rechen: 3
lichte Weite: 96 mm
Traglast: 360 kg
Länge L (max): 2670 mm
Länge L (min): 670 mm
Radsatztyp: PP-Rollen
Radsatzgröße D: 125 mm
Anzahl gebremster Rollen: 2
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht: 75 kg
HWZ-680x2670-R3/12-STE
15.02.02.00041
Hordenwagen HWZ mit zusammenschiebbaren Rechen
Etagentiefe B1 (max): 680 mm
Anzahl Etagen: 12
Anzahl Rechen: 3
lichte Weite: 96 mm
Traglast: 360 kg
Zusatzfunktion: steckbaren Etagen
Länge L (max): 2670 mm
Länge L (min): 670 mm
Radsatztyp: PP-Rollen
Radsatzgröße D: 125 mm
Anzahl gebremster Rollen: 2
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht: 75 kg
HWZ-680x1310-R2/20-DUO
15.02.03.00035
Hordenwagen HWZ mit zusammenschiebbaren Rechen
Etagentiefe B1 (max): 680 mm
Anzahl Etagen: 20
Anzahl Rechen: 2
lichte Weite: 47 mm
Traglast: 240 kg
Bauform: Verschiebbar
Länge L (max): 1310 mm
Länge L (min): 380 mm
Radsatztyp: PA-Rollen
Radsatzgröße D: 125 mm
Anzahl gebremster Rollen: 2
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht: 60 kg