Hordenwagen verstärkt HWV

  • Einsatz zur Trocknung von lackierten Möbelteilen, Türen, Leisten und Profilen
  • Lagermöglichkeit flächiger Werkstücke z.B. Sonnenkollektoren, ...

Unsere Highlights...

  • Robuster Fahrgestellrahmen
  • Etagenstäbe mit lösungsmittelfestem Kunststoffschlauch überzogen
  • Auf Wunsch größere Etagentiefe und längere Fahrgestellrahmen möglich

Ihr Nutzen...

  • Geeignet für schwere Lasten und für Schleppkettenförderer
  • Einfache Reinigung, werkstückschonende Ablage
  • Handhabung von Werkstücken unterschiedlichster Abmessungen
 

Einzelartikel der Produktfamilie Hordenwagen verstärkt HWV

 

HWV-580x1480-R2/16
15.01.01.00085
Hordenwagen HWV mit festen/ stufenlos verstellbaren Rechen
Etagentiefe B1 (max): 580 mm
Anzahl Etagen: 16
Anzahl fester Rechen: 1
Anzahl bewegl. Rechen: 1
Etagenabstand Z: 66 mm
Traglast: 260 kg
Länge L: 1480 mm
Radsatztyp: Gummirollen
Radsatzgröße D: 160 mm
Anzahl gebremster Rollen: 2
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht: 56 kg
HWV-580x1480-R4/16
15.01.01.00086
Hordenwagen HWV mit festen/ stufenlos verstellbaren Rechen
Etagentiefe B1 (max): 580 mm
Anzahl Etagen: 16
Anzahl fester Rechen: 2
Anzahl bewegl. Rechen: 2
Etagenabstand Z: 66 mm
Traglast: 420 kg
Länge L: 1480 mm
Radsatztyp: Gummirollen
Radsatzgröße D: 160 mm
Anzahl gebremster Rollen: 2
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht: 100 kg
HWV-680x1480-R2/12
15.01.02.00029
Hordenwagen HWV mit festen/ stufenlos verstellbaren Rechen
Etagentiefe B1 (max): 680 mm
Anzahl Etagen: 12
Anzahl fester Rechen: 1
Anzahl bewegl. Rechen: 1
Etagenabstand Z: 96 mm
Traglast: 360 kg
Länge L: 1480 mm
Radsatztyp: Gummirollen
Radsatzgröße D: 160 mm
Anzahl gebremster Rollen: 2
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht: 72 kg
HWV-775x1500-R2/12
15.01.03.00028
Hordenwagen HWV mit festen/ stufenlos verstellbaren Rechen
Etagentiefe B1 (max): 775 mm
Anzahl Etagen: 12
Anzahl fester Rechen: 1
Anzahl bewegl. Rechen: 1
Etagenabstand Z: 96 mm
Traglast: 480 kg
Länge L: 1500 mm
Radsatztyp: Gummirollen
Radsatzgröße D: 200 mm
Anzahl gebremster Rollen: 2
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht: 99 kg
HWV-910x1500-R2/12
15.01.04.00043
Hordenwagen HWV mit festen/ stufenlos verstellbaren Rechen
Etagentiefe B1 (max): 910 mm
Anzahl Etagen: 12
Anzahl fester Rechen: 1
Anzahl bewegl. Rechen: 1
Etagenabstand Z: 96 mm
Traglast: 480 kg
Länge L: 1500 mm
Radsatztyp: Gummirollen
Radsatzgröße D: 200 mm
Anzahl gebremster Rollen: 2
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht: 106 kg