Zubehör HWV

Einzelartikel innerhalb der Produktfamilie Zubehör HWV

RF-580/16
RF-580/16
15.01.01.00035
Fester Rechen für Hordenwagen
Etagentiefe B1 (max): 580 mm
Anzahl Etagen: 16
lichte Weite: 66 mm
Traglast: 80 kg
für: Hordenwagen HWV
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht: 16 kg
RF-680/12
RF-680/12
15.01.02.00014
Fester Rechen für Hordenwagen
Etagentiefe (max): 680 mm
Anzahl Etagen: 12
lichte Weite: 96 mm
Traglast: 100 kg
für: Hordenwagen HWV
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht: 17 kg
RF-775/12
RF-775/12
15.01.03.00004
Fester Rechen für Hordenwagen
Etagentiefe (max): 775 mm
Anzahl Etagen: 12
lichte Weite: 96 mm
Traglast: 240 kg
für: Hordenwagen HWV
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht: 18 kg
RF-910/12
RF-910/12
15.01.04.00006
Fester Rechen für Hordenwagen
Etagentiefe (max): 910 mm
Anzahl Etagen: 12
lichte Weite: 96 mm
Traglast: 240 kg
für: Hordenwagen HWV
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht: 19 kg
RB-580/16-69-HWV
RB-580/16-69-HWV
15.01.01.00036
Beweglicher Rechen für Hordenwagen
Etagentiefe B1 (max): 580 mm
Anzahl Etagen: 16
lichte Weite: 69 mm
Traglast: 80 kg
für: Hordenwagen HWV
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht: 20 kg
RB-680/12-96-HWV
RB-680/12-96-HWV
15.01.02.00015
Beweglicher Rechen für Hordenwagen
Etagentiefe B1 (max): 680 mm
Anzahl Etagen: 12
lichte Weite: 96 mm
Traglast: 100 kg
für: Hordenwagen HWV
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht: 21 kg
RB-775/12-96-HWV
RB-775/12-96-HWV
15.01.03.00008
Beweglicher Rechen für Hordenwagen
Etagentiefe B1 (max): 775 mm
Anzahl Etagen: 12
lichte Weite: 96 mm
Traglast: 240 kg
für: Hordenwagen HWV
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht: 22 kg
RB-910/12-96-HWV
RB-910/12-96-HWV
15.01.04.00007
Beweglicher Rechen für Hordenwagen
Etagentiefe B1 (max): 910 mm
Anzahl Etagen: 12
lichte Weite: 96 mm
Traglast: 240 kg
für: Hordenwagen HWV
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht: 23 kg