Zubehör HWZ 1200

Einzelartikel der Produktfamilie Zubehör HWZ 1200

RB-680/24/12-HWZ
RB-680/24/12-HWZ
15.02.03.00016
Beweglicher Rechen für Hordenwagen
Etagentiefe B1 (max): 680 mm
Etagenanzahl (max): 24
Etagenanzahl (min): 12
lichte Weite: 96 mm
für: Hordenwagen HWZ
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht: 16 kg
RB-675/12-STE-HWV
RB-675/12-STE-HWV
15.02.01.00082
Beweglicher Rechen für Hordenwagen
Etagentiefe B1 (max): 675 mm
Anzahl Etagen: 12
lichte Weite: 96 mm
Zus.: steckbaren Etagen
für: Hordenwagen HWV
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht: 13 kg
ROHR 26.9x3.25x1800 HW
ROHR 26.9x3.25x1800 HW
15.02.03.00022
Rohr
Außendurchmesser: 26.9 mm
Wandstärke: 3.25 mm
Länge: 1800 mm
für: Hordenwagen HW