Plattentransportwagen PTS 250

  • Einfacher Transport von Plattenmaterialien aus Holz und Kunststoff
  • Ablage der Werkstücke auf einer liegenden oder stehenden Säge

Unsere Highlights...

  • Auflagefläche stufenlos verstellbar
  • Robuster Aufbau
  • Eingebaute mechanische Schwenkeinheit
  • Verwendung von 4 lenkbaren Rollen, davon sind 2 bremsbar

Ihr Nutzen...

  • Müheloses Einstellen auf verschiedene Tischhöhen
  • Geeignet für schwere Lasten (bis 250 kg, Format bis 5200 x 2100 mm)
  • Einfaches manuelles Schwenken der Werkstücke um 90°, ergonomische und schnelle Handhabung durch einen Mitarbeiter
  • Einfacher Transport der Werkstücke
 

Einzelartikel der Produktfamilie Plattentransportwagen PTS 250

PTS-250-2000x950
15.06.03.00001
Plattentransportwagen mit mech. Schwenkeinheit und Höhenverstellung
Länge L: 2000 mm
Breite B: 950 mm
Traglast: 250 kg
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Radsatztyp: PA-Rollen
Radsatzgröße D: 100 mm
Anzahl gebremster Rollen: 2