Zubehör für Vakuum-Wendetisch

Einzelartikel der Produktfamilie Zubehör für Vakuum-Wendetisch

FUSS-SCHA-2U-10-500V-AC-S/L-VWT
13.02.01.10451
Elektrischer Fußschalter
Kontakte: 2 Umschalter
Max. Stromaufnahme: 10 A
Spannung (max): 500V AC
Schutzart: IP 65
Funktion: Saugen/Lösen
für: Vakuumwendetisch
FUSS-SCHA-2U-10-500V-AC-SWK-VWT
13.02.01.10452
Elektrischer Fußschalter
Kontakte: 2 Umschalter
Max. Stromaufnahme: 10 A
Spannung (max): 500V AC
Schutzart: IP 65
Funktion: Schwenken
für: Vakuumwendetisch
DUE-SET-10xDYN-M12/25
20.14.08.00017
Dübelsatz-Verbundanker mit Mörtelpatrone und Buchse
Menge: 10
Gewinde G: M12
für Bohrung: 16 mm
Betondicke (min): 200 mm
Betontyp: C20/25
Plattendicke (min): 15 mm
Plattendicke (max): 25 mm
Zulassung: dyn. Beanspruchung
Geprüft: Ja