Wandablage WA

  • Einsatz zur Trocknung von lackierten Möbelteilen, Türen, Leisten und Profilen
  • Geeignet für die Montage direkt im Lackierraum
  • Lagermöglichkeit flächiger Werkstücke z.B. Sonnenkollektoren, ...

Hinweis

Abbildung zeigt 2 Stück WA. Bei Bestellungen sollte die Menge 2 angegeben werden.

Unsere Highlights...

  • Etagenstäbe mit lösungsmittelfestem Kunststoffschlauch überzogen
  • Haltewinkel zur festen Wandmontage

Ihr Nutzen...

  • Einfache Reinigung, werkstückschonende Ablage
  • Nichtbenötigte Rechen können platzsparend „weggeklappt“ werden
 

Einzelartikel der Produktfamilie Wandablage WA

WA-675/12-STE
15.02.04.00008
Wandablage, raumsparend durch Schwenk- und Rastbarkeit
Etagentiefe B1 (max): 675 mm
Anzahl Etagen: 12
lichte Weite: 96 mm
Traglast: 120 kg
Zusatzfunktion: steckbaren Etagen
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht: 18 kg
WA-675/12
15.02.04.00013
Wandablage, raumsparend durch Schwenk- und Rastbarkeit
Etagentiefe B1 (max): 675 mm
Anzahl Etagen: 12
lichte Weite: 96 mm
Traglast: 120 kg
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht: 18 kg