Vakuumheber und Kransysteme für die Automobilindustrie

Werkstücke schnell und effizient bewegen

Kontakt

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Vereinigte Staaten von Amerika

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Visitenkarte für Ihr Adressbuch

In den Fertigungsabläufen der Automobilindustrie fallen diverse manuelle Tätigkeiten an: Beispielsweise werden Pressen mit Bauteilen wie Dächer entladen und Ladungsträger beladen, in der innerbetrieblichen Logistik werden KLT Kisten oder Kartonagen bewegt, Bauteile wie Scheiben, Starterbatterien oder Bremsscheiben werden der Linie zugeführt. Die hohe geforderte Taktzahl, das hohe Gewicht oder auch das unhandliche Format, machen diese Tätigkeiten zur Belastung der Gesundheit der Mitarbeitenden.

Die manuell geführten Vakuumheber entlasten den Bediener vom Gewicht des Werkstücks und ermöglichen so ein ermüdungsfreies und ergonomisches Arbeiten. Die einfache Bedienung der Vakuumheber sorgt dafür, dass Scheiben, Coils, Blech-Bauteile, aber auch Kisten und Kartons schnell gegriffen und umgesetzt werden können. Die Werkstücke können je nach Typ des Vakuumhebers horizontal, um 90° geschwenkt oder um 180° gewendet werden.


Dokumentationen

Um das Dokument "Produktinformationen für die Automobilbranche" herunterzuladen, melden Sie sich bitte an.

Anmelden


Vakuumheber für die Automobilindustrie

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

  • JumboFlex für ergonomische Einhandbedienung für schnelle Bewegungsabläufe
  • Hubeinheit, Bedieneinheit, Sauggreifer und Vakuum-Erzeuger konfigurierbar
  • Ein-/Zwei-Finger-Steuerung für Rechts- und Linkshänder
  • Für Werkstücke bis 50 kg

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

  • Schlauchheber JumboErgo für die dynamische Handhabung von flächigen Werkstücken
  • Hubeinheit, Bedieneinheit, Sauggreifer und Vakuum-Erzeuger konfigurierbar
  • Werkstücke um 90° schwenken (optional beim JumboErgo PSE)
  • Werkstücke bis 300 kg

VacuMaster Coil

  • VacuMaster Coil für stufenloses Schwenken um bis zu 90°
  • Maximale Spaltbanddicke 3,0 mm (Aluminium) bzw. 1,5 mm (Stahl)
  • Traglasten bis 1.000 kg

Schlauchheber JumboFlex Battery

  • Handhabung von Starterbatterien unterschiedlicher Größen und Geometrien bis 27 kg
  • Kein Freiraum zwischen den Batterien nötig durch Greifen von oben mit Vakuum

Produkt anfragen

Schlauchheber JumboFlex Air zur Handhabung von Felgen

Schlauchheber JumboFlex Air mit Dorngreifer für Felgen

  • Handhabung von Aluminium- oder Stahlfelgen unterschiedlicher Größen
  • Sicheres Handhaben von Aluminiumfelgen
  • Vermeidung von Beschädigung dank elastischer Aufnahme am Radnaben-Innendurchmesser

Produkt anfragen

Schlauchheber LowStack für Rohgummiballen

Schlauchheber LowStack für Rohgummiballen

  • Beladen von Förderbändern mit Kautschukballen
  • Ergonomisches Heben von Kautschuckballen und Beladen von Förderbändern in oberen Lagen
  • Besonders rückenschonende Handhabung von Kautschuckballen in weit unteren Lagen

Produkt anfragen

Kransysteme für die Automobilindustrie

Aluminium-Krananlagen

  • Installation an Decken- oder Portalkonstruktion
  • Traglast bis 1.200 kg

Wandschwenkkrane

  • Montage über Wandkonsole oder Umklammerungskonsole
  • Traglast bis 1.000 kg

Kettenzüge

  • Robuster Kettenzug mit Hubendabschaltung
  • Traglast bis 2.500 kg
  • Standardhakenweg 3.000 mm
  • CSA-zertifiziert für USA und Kanada
Automatisierte Prozesse in der Automobilindustrie

Für automatisierte Prozesse bietet Schmalz Vakuum-Komponenten und
anschlussfertige Greifsysteme

Vakuumtechnik für automatisierte Prozesse in der Automobilindustrie


Vakuumheber von Experten erklärt

Neuheiten und Trends aus der Welt der Vakuumheber und Kransysteme

Was ist neu bei Schmalz? Welche Handhabungstrends bewegen die Branche? All das erfahren Sie in unseren Videocasts  aus erster Hand von unseren Experten.

Videocasts mit unseren Experten


Ergonomische Vakuumheber in der Praxis

Schlauchheber JumboFlex zur Handhabung von Windschutzscheiben

Weiterlesen

Schlauchheber JumboFlex zur Handhabung von Säcken

Weiterlesen

Schlauchheber JumboErgo zur Handhabung von Dächern

Weiterlesen

Schlauchheber JumboFlex zur Handhabung von Abgasanlagen

Weiterlesen

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex bei der Handhabung von Rohgummiballen

Weiterlesen
Schlauchheber für Batterien

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex Battery zur effizienten Handhabung von unterschiedlichen Autobatterien

Weiterlesen

Weitere Vakuumheber in Aktion

Unsere Mediathek führt Sie in wenigen Klicks zu weiteren Anwendungsbeispielen aus Ihrer Branche – benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.

Weitere Videos anschauen