Vakuumheber und Kransysteme für die Blech- und Metallindustrie

Effizienter produzieren durch rationelle Maschinenbeladung

Kontakt

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Vereinigte Staaten von Amerika

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Visitenkarte für Ihr Adressbuch

Mit Vakuumhebern lassen sich Metall- und Blechplatten einfach, schnell und sicher manuell transportieren. Da die Werkstücke in Format, Gewicht und Beschaffenheit höchst unterschiedlich sein können, hat Schmalz hierfür zwei Baureihen an Vakuumhebern im Programm: Vakuum-Schlauchheber Jumbo sowie Vakuum-Hebegeräte VacuMaster. Für beide Baureihen existiert eine große Auswahl an verschiedenen Sauggreifern. Ergänzt werden die Vakuumheber durch speziell auf sie angepasste Krananlagen und Schwenkkrane.

Die manuellen Vakuumheber für den Branchenbereich Metall und Blech dienen vor allem zur gesundheitsschonenden Handhabung von schweren und unhandlichen Werkstücken. Damit können auch nicht magnetisierbare Stahlsorten gegriffen werden. Die Werkstücke können mit den Vakuumhebern horizontal bewegt, um 90° geschwenkt oder um 180° gewendet werden.


Vakuumheber für die Branchen Metall und Blech

VacuMaster Basic

  • Für Traglasten bis zu 750 kg
  • Ergonomischer Bediengriff
  • Fehlbedienungssicheres Handschiebeventil durch einklemmsichere Rastung

VacuMaster Vario

  • VacuMaster Vario für schwere und großflächige Lasten bis zu mehreren Tonnen
  • Handhabung von Metallplatten und Rotorblättern
  • Für Traglasten bis 2.000 kg - höhere Traglasten auf Anfrage

VacuMaster Eco

  • VacuMaster Eco für den Betrieb ohne externe Energiequelle
  • Für luftdichte Werkstücke
  • Traglasten bis 1.000 kg

VacuMaster Coil

  • VacuMaster Coil für stufenloses Schwenken um bis zu 90°
  • Maximale Spaltbanddicke 3,0 mm (Aluminium) bzw. 1,5 mm (Stahl)
  • Traglasten bis 1.000 kg

VacuMaster Light

  • Kompaktes und leichtes Hebegerät VacuMaster Light
  • Für kleine bis mittelgroße, überwiegend luftdichte Werkstücke
  • Für Traglasten bis 100 kg

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

  • Schlauchheber JumboErgo für die dynamische Handhabung von flächigen Werkstücken
  • Hubeinheit, Bedieneinheit, Sauggreifer und Vakuum-Erzeuger konfigurierbar
  • Werkstücke um 90° schwenken (optional beim JumboErgo PSE)
  • Werkstücke bis 300 kg

Kransysteme für die Branchen Metall und Blech

Aluminium-Krananlagen

  • Installation an Decken- oder Portalkonstruktion
  • Traglast bis 1.200 kg

Wandschwenkkrane

  • Montage über Wandkonsole oder Umklammerungskonsole
  • Traglast bis 1.000 kg

Kettenzüge

  • Robuster Kettenzug mit Hubendabschaltung
  • Traglast bis 2.500 kg
  • Standardhakenweg 3.000 mm
  • CSA-zertifiziert für USA und Kanada

Für automatisierte Prozesse bietet Schmalz Vakuum-Komponenten und anschlussfertige Greifsysteme

Vakuumtechnik für automatisierte Prozesse in der Metall- und Blechbearbeitung

Vakuumspanntechnik für die prozesssichere und verzugsfreie Bearbeitung in CNC-Maschinen

Spannmittel für die Metallbearbeitung


Ergonomische Vakuumheber in der Praxis

Hebegeräte für Bleche

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Box ermöglicht endloses Drehen von quadratischen Werbepylonen

Weiterlesen
Hebegerät für Blechtafeln

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort zum Handling von Blechtafeln

Weiterlesen
Schlauchheber für Metallplatten

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo ermöglicht materialschonendes Entladen einer CNC-Fertigungsstraße

Weiterlesen
Hebegerät für Metallplatten

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Eco zur Beladung einer Schneideanlage ohne Fremdenergie

Weiterlesen
Hebegerät für Blechtafeln

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic zum Be- und Entladen eines Laser-Bearbeitungszentrums von TRUMPF

Weiterlesen
Hebegerät für Metallplatten

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic zum ergonomischen Beladen eines Laser Bearbeitungszentrums

Weiterlesen

Weitere Vakuumheber in Aktion

Unsere Mediathek führt Sie in wenigen Klicks zu weiteren Anwendungsbeispielen aus Ihrer Branche – benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.

Weitere Videos anschauen