The vacuum tube lifter JumboErgo with two quadruple suction cups provides correspondingly flexible loading and unloading of the CNC machine tool with universal boards.


More information on www.schmalz.com/jumboergo

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo vereinfacht Beschickung eines CNC-Bearbeitungszentrums mit großformatigen Holzplatten

Art der Handhabung Manuelle Handhabung
Branche Holz
Werkstück Holzplatten
Produkt Vakuumheber und Kransysteme, Schlauchheber, JumboErgo
Videonummer 114

Um die Beschickung von CNC-Bearbeitungszentren optimal zu regeln, entschlossen sich die Bühnenbauer zur Anschaffung eines Vakuum-Handhabungssystems von Schmalz. Mit dem Vakuum-Heber werden werden große Holzplatten ergonomisch und effizient gehandhabt.

Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo ist mit einem Vierfachsauggreifer ausgestattet, um die großformatigen Holzplatten sicher zu greifen. Durch die stufenlos verstellbare Traverse können die Sauggreifer auch an kleinere Werkstücke angepasst werden. Mit dem Vakuum-Schlauchheber wird der Halte- und Hebevorgang ausschließlich mit dem Medium Vakuum realisiert. Das Senken und Heben der Last wird an dem ergonomischen Drehgriff gesteuert, ähnlich wie bei einem Motorrad-Gasgriff.

Vakuum-Schlauchheber Jumbo