Vakuumheber und Kransysteme für die Solarbranche

Schonende Handhabung von Solarmodulen für kurze Transportzeiten

Kontakt

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Vereinigte Staaten von Amerika

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Visitenkarte für Ihr Adressbuch

Die Branche Solar beschäftigt sich mit der Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme oder Strom. Photovoltaik- und Solaranlagen findet man hauptsächlich auf Dächern, Fassaden und Freiflächen.

Die empfindlichen Werkstücke werden vorwiegend automatisiert gehandhabt. Manuelle Handhabungslösungen können von der Glashandhabung mit den kettenzuggeführten Hebegeräten VacuMaster bis hin zur Modulverpackung mittels Schlauchheber Jumbo realisiert werden. Neben den Modulen werden weitere zentrale Komponenten von PV-Anlagen manuell gehandhabt. Die Schlauchheber Jumbo sind hervorragend für die Handhabung von Wechselrichtern in der Montage sowie im Verpackungs- und Palettierprozess geeignet.

Der VacuMaster Basic und die Vakuum-Schlauchheber Jumbo ermöglichen die abdruckfreie, prozesssichere und ergonomische Handhabung von empfindlichen Solarmodulen und -kollektoren mit beschichteten und strukturierten Gläsern. Ausgestattet mit einer pneumatischen Schwenkeinheit PSE werden die Module und Kollektoren horizontal vom Stapel aufgenommen und vertikal abgelegt. Der Transport der empfindlichen Werkstücke erfolgt durch eine einzige Person, die sämtliche Arbeitsvorgänge an der ergonomischen Bedieneinheit vornimmt.


Vakuumheber für die Solarbranche

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

  • Schlauchheber JumboErgo für die dynamische Handhabung von flächigen Werkstücken
  • Hubeinheit, Bedieneinheit, Sauggreifer und Vakuum-Erzeuger konfigurierbar
  • Werkstücke um 90° schwenken (optional beim JumboErgo PSE)
  • Werkstücke bis 300 kg

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

  • JumboFlex für ergonomische Einhandbedienung für schnelle Bewegungsabläufe
  • Hubeinheit, Bedieneinheit, Sauggreifer und Vakuum-Erzeuger konfigurierbar
  • Ein-/Zwei-Finger-Steuerung für Rechts- und Linkshänder
  • Für Werkstücke bis 50 kg

VacuMaster Basic

  • Für Traglasten bis zu 750 kg
  • Ergonomischer Bediengriff
  • Fehlbedienungssicheres Handschiebeventil durch einklemmsichere Rastung

Kransysteme für die Solarbranche

Aluminium-Krananlagen

  • Installation an Decken- oder Portalkonstruktion
  • Traglast bis 1.200 kg

Wandschwenkkrane

  • Montage über Wandkonsole oder Umklammerungskonsole
  • Traglast bis 1.000 kg
Automatisierte Prozesse in der Solarindustrie

Für automatisierte Prozesse bietet Schmalz Vakuum-Komponenten und anschlussfertige Greifsysteme

Vakuumtechnik für automatisierte Prozesse in der Solarbranche


Ergonomische Vakuumheber in der Praxis

Schlauchheber für sonstige Produkte

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zur ergonomischen Handhabung von Wechselrichtern

Weiterlesen
Schlauchheber für Solarmodule

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo ermöglicht horizontales und vertikales Handling von Solarmodulen

Weiterlesen
Schlauchheber für Kollektoren

Ergonomisches Handling von Flachkollektoren mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

Weiterlesen

Weitere Vakuumheber in Aktion

Unsere Mediathek führt Sie in wenigen Klicks zu weiteren Anwendungsbeispielen aus Ihrer Branche – benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.

Weitere Videos anschauen